Artykuł

Nierównomierna dystrybucja ciepła w domach z instalacjami grzewczymi

Wszyscy doświadczyliśmy skutków nieprawidłowo zrównoważonej hydraulicznie instalacji:

  • Hałas w grzejnikach
  • Nierównomierna dystrybucja ciepła
  • Zwiększone zużycie energii

 

Równoważenie hydrauliczne – łatwiej powiedzieć, niż zrobić

Do tej pory, aby zrównoważyć instalację, trzeba było polegać na zalecanych standardowych ustawieniach producentów, odnosić się do tabel ogólnych lub opierać równoważenie na doświadczeniu i sugestiach od producentów grzejników lub termostatycznych zaworów grzejnikowych.

W rezultacie wiele instalacji grzewczych nie działa obecnie wydajnie. Badania pokazują, że 82% instalacji grzewczych w istniejących budynkach w samych Niemczech w 2017 r. było nieprawidłowo zrównoważonych (CO2online, 2017).

Skutki niedostatecznego zrównoważenia

Podstawowe lub niedostateczne zrównoważanie hydrauliczne instalacji grzewczej może często przyprawiać Cię o ból głowy, gdy właściciele domów będą kontaktować się z Tobą w celu uzyskania rozwiązania dla nierównomiernie rozprowadzonego ciepła w domu i braku komfortu. 

W instalacji grzewczej niedostateczne zrównoważenie wywiera negatywny wpływ na poszczególne komponenty:

  • W kotłach kondensacyjnych praca ze zwiększoną mocą może spowodować wzrost temperatury na powrocie z powodu niewystarczającej kondensacji, co czyni instalację mniej sprawną. Wprowadzenie w przyszłości kotłów wodorowych spotęguje ten problem, ponieważ koszty paliwa będą wyższe niż obecnie.
  • W przypadku pomp ciepła, temperatura medium musi być jak najniższa, aby zminimalizować koszty energii i zmaksymalizować wydajność.
  • Zwiększenie prędkości przepływu zwiększa również zużycie energii przez pompę obiegową, a także hałas z termostatów i grzejników.


Problemy te można rozwiązać przez prawidłowe zrównoważanie instalacji, ale do tej pory był to proces czasochłonny, wymagający zaawansowanych pomiarów i regulacji każdego zaworu – na co niewielu z nas miało czas.


Równoważenie hydrauliczne według Grundfos

Równoważenie według Grundfos wymaga dwóch elementów:

  1. Zamontowania w instalacji grzewczej jednej z następujących pomp obiegowych: ALPHA2 (z zewnętrznym modułem komunikacyjnym ALPHA Reader), ALPHA3, UPM3 LIN lub UPM4 LIN
  2. Pobranie aplikacji Grundfos GO Balance

Aplikacja działa z wieloma instalacjami grzewczymi, w tym z dwururowymi instalacjami grzejnikowymi i instalacjami ogrzewania podłogowego z nastawnymi zaworami. Z aplikacją może łatwo zrównoważyć każdą instalację w zaledwie pięciu prostych krokach.

5 kroków równoważenia hydraulicznego według Grundfos

  1. Pobierz i otwórz aplikację Grundfos GO Balance
  2. Rozpocznij równoważenie – aplikacja prowadzi użytkownika przez proces równoważenia hydraulicznego krok po kroku.
  3. Dla każdego pomieszczenia w domu wprowadź specyfikacje pomieszczeń, grzejników i inne dane, o które będziesz proszony.
  4. Po zakończeniu pomiarów wstępnych, przepływów i ciśnień, wykonaj równoważenie każdego pomieszczenienia – poprzez ustawienie zaworów wg wskazań w aplikacji.
  5. Pobierz raport – po zakończeniu równoważenia hydraulicznego otrzymasz dokumentację na potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonego procesu.

Po zrównoważeniu, Twoi klienci będą mieć zapewniony lepszy komfort w pomieszczeniach, jak również uzyskają od 5-20% oszczędności energii rocznie (Badanie FH Münster, 2015).

Aplikacja Grundfos GO Balance, która pozwoli Ci pracować szybciej i sprawniej

 

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach