Proste równoważenie z modułem ALPHA READER i aplikacją GO Balance

Dowiedz się, jak w prosty sposób równoważyć dwururowe instalacje grzejnikowe za pomocą aplikacji GO Balance wykorzystującej moduł ALPHA READER na pompie ALPHA2.

W tym zagadnieniu Ecademy poznasz moduł ALPHA READER i aplikację Grundfos GO Balance oraz uzyskasz odpowiedź na pytanie: jak ich używać w połączeniu z pompą obiegową ALPHA2 , aby uczynić równoważenie hydrauliczne 2-rurowych instalacji grzejnikowych łatwiejszym. 

A oto jak działa ten system.

ALPHA READER ma wbudowany fotodetektor, który odczytuje dane z pompy i przesyła je do urządzenia mobilnego.

Po prostu włącz READER, wciskając przycisk umieszczony z przodu. Następnie uaktywnij „tryb równoważenia” i załóż READER z przodu pompy ALPHA2.

Teraz wejdź do aplikacji Grundfos GO Balance w swoim smartfonie lub tablecie. Aplikację można pobrać za darmo z platformy App Store lub Google Play.

Ta łatwa w obsłudze aplikacja poprowadzi Cię poprzez proces równoważenia, dbając o to, żeby każdy kolejny krok został ukończony prawidłowo.

Najpierw wprowadź odpowiednie dane i przeprowadź pomiary dla każdego grzejnika w domu.

Strumień danych przesyłany w czasie rzeczywistym z modułu ALPHA READER jest automatycznie przeliczany w aplikacji Grundfos GO Balance,

umożliwiając Ci późniejsze nastawienie każdego grzejnika tak, aby uzyskać perfekcyjne wyrównoważenie instalacji. W krótkim czasie i z bardzo małym nakładem pracy.

Faktycznie równoważenie wszystkich grzejników w domu jednorodzinnym można ukończyć w mniej niż dwie godziny, oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.

Po zakończeniu równoważenia automatycznie zostanie wygenerowany raport stanowiący dokumentację, którą można przesyłać e-mailem lub wydrukować bezpośrednio z aplikacji.

Teraz wszystko, co pozostało do zrobienia, to zdjęcie modułu ALPHA READER z pompy i przejście do następnego zadania.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany