Grundfos Premium to program przeznaczony dla instalatorów pomp Grundfos. Aby wziąć udział w programie musisz wypełnić krótki formularz rejestracyjny. Nie zajmie to więcej niż 3 minuty. Zapraszamy!
Grundfos Premium - wspólne źródło sukcesu
Rejestruj pompy i otrzymuj nagrody! Grundfos Premium to nie tylko program partnerski. To przede wszystkim miejsce, w którym doceniamy to, co robisz. Dołącz do nas i wejdź do wyjątkowej gry - pamiętaj, że tutaj nic nie tracisz! Z każdą kolejną zarejestrowaną pompą będziesz bliżej wymarzonej nagrody. Zacznij już dziś!
Wykonujesz świetną robotę dla swoich klientów każdego dnia!
Kiedy pracujesz, wiemy, że Twój czas jest cenny. Dlatego zapewniamy Ci dostęp do właściwych narzędzi, szkoleń i wiedzy - szybko i łatwo - gdziekolwiek i kiedykolwiek. Grundfos dla Instalatorów to szybka droga do najnowszych aplikacji, informacji, filmów i innych materiałów, które pomogą Ci pracować wydajniej i szybciej.
Zapisz się już dziś do Grundfos dla Instalatorów - Zaprojektowany, aby ułatwić życie zawodowe.
Wymiana pompy obiegowej jest łatwa – a jej sprawność energetyczną można zwiększyć dzięki aplikacji Grundfos GO. Usprawnij swoją codzienną pracę dzięki nowej aplikacji Grundfos GO, która integruje funckjonalność trzech pozostałych aplikacji Grundfos (GO Remote, GO Balance, GO Replace)
Pobierz materiały przygotowane specjalnie dla Ciebie!
Stworzyliśmy specjalny pakiet z materiałami marketingowymi, które pomogą Tobie zdobyć nowych klientów lub stworzyć niezapomniane wrażenia dla obecnych klientów. To proste i skuteczne!
Weź udział w darmowym szkoleniu internetowym na platformie Grundfos ECADEMY
Otrzymasz nieograniczony dostęp do platformy Grundfos ECADEMY – darmowej internetowej platformy szkoleniowej, która jest dostępna całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem dowolnego urządzenia. Oto wybrane materiały szkoleniowe, które znajdują się na platformie ECADEMY.
Bądź na bieżąco z aktualnościami firmy Grundfos i trendami w branży
Te trzy historie stanowią przykład treści, których można się spodziewać w oficjalnym biuletynie programu Grundfos dla Instalatorów. To źródło wszystkich informacji, od nowości w firmie Grundfos do trendów w branży i wielu innych.
Dołącz do 55 000 profesjonalistów takich jak Ty i uzyskaj dostęp do bezpłatnych narzędzi i szkoleń.
Dziękujemy!
Dziękujemy za dołączenie do Grundfos dla Instalatorów!
Twoja decyzja o dołączeniu do naszej społeczności profesjonalistów, którzy poświęcają się doskonałości w dziedzinie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz rozwiązań wodnych, znaczy dla nas wiele.
Cieszymy się na możliwość dzielenia się bogactwem korzyści, w tym nieograniczonego dostępu do sesji szkoleniowych, aktualizacji produktów oraz wiedzy na temat nadchodzących produktów.
Z poważaniem
Grundfos
Obserwuj nas na Facebooku
Pamiętaj, aby obserwować stronę „Grundfos for Installers” na Facebooku. Tutaj podzielimy się najnowszymi wiadomościami, a Ty będziesz mieć okazję do nawiązania kontaktu z tysiącami profesjonalistów.