Artykuł

Hałas w instalacji grzewczej

Hałas w instalacji grzewczej jest częstym i frustrującym problemem zarówno dla instalatorów, jak i właścicieli domów. Istnieje wiele potencjalnych źródeł hałasu. Instalacje hydrauliczne łatwo przenoszą dźwięk i wibracje, a zidentyfikowanie ich źródeł w tych instalacjach może być trudne.


Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z hałasem w instalacji grzewczej

Główne przyczyny hałasu:

  • Nieprawidłowe uruchomienie – źródłem hałasu może być większy przepływ niż jest to konieczne.
  • Brak zrównoważenia lub nieprawidłowe uruchomienie całej instalacji grzewczej.
  • Nieprawidłowy dobór elementów instalacji – na przykład rury nie są prawidłowo zwymiarowane pod kątem wymaganego przepływu, co powoduje hałas związany z tarciem w rurach i zaworach.

Inne typowe powody:

  • Powietrze w instalacji, które może powodować dźwięki przypominające odgłosy stukania w rury i zawory. Problem często występuje podczas wymiany części instalacji.
  • Hałas rezonansowy powodowany przez pompę działającą z taką samą częstotliwością jak naturalna częstotliwość instalacji grzewczej. Hałas ten jest przenoszony przez rury.
  • Hałas kawitacyjny związany z nieprawidłowym ciśnieniem spowodowanym wadliwym naczyniem pośrednim w instalacji lub zamknięciem wszystkich zaworów.
  • Zanieczyszczenia w pompie lub na grzybkach zaworów grzejników.

Dobra wiadomość jest taka, że istnieją rozwiązania i sposoby, dzięki którym Twoi klienci będą zadowoleni.


Jak wyciszyć zbyt głośne instalacje grzewcze?

Musisz prawidłowo zaprojektować, zwymiarować i uruchomić instalację grzewczą. Ale jak to zrobić? Jednym z rozwiązań jest wybór odpowiedniej pompy obiegowej, na której należy ustawić prawidłowy tryb sterowania lub wybrać tryb automatycznego dostosowania do instalacji. Można użyć pompy obiegowej, aby zrównoważyć instalację grzewczą, zapweniając w każdym miejscu instalacji odpowiedni przepływ i ciśnienie, a przez to zminimalizować ryzyko wystąpienia hałasu. Grundfos ALPHA2, ALPHA3 i UPM3 i aplikacja GO Balance pomogą Ci to zrobić.


Wszystkie pompy obiegowe Grundfos są testowane w naszym wyspecjalizowanym laboratorium dźwięku. Oprócz testów pod kątem poziomu hałasu zgodnie z normą ISO 3745, są one również testowane pod kątem ich postrzegania po zainstalowaniu w kotle i w instalacji grzewczej. Ale bez względu na to, jak dobrze przetestowane są nasze pompy, nie da się w pełni odtworzyć różnorodności instalacji w świecie rzeczywistym. Dlatego odgrywasz kluczową rolę w zapewnieniu klientom bardziej komfortowego, dobrze ogrzewanego domu.

Opracujmy lepszy sposób na ogrzewanie – razem!

ALPHA - rozwiązywanie problemów - głośna praca pompy

Przyczyn głośnej pracy pompy może być wiele. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem

ALPHA - usuwanie zakłóceń - hałas w instalacji

Dowiedz się, jak rozwiązać problem hałasu w instalacji grzewczej

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach