Artykuł

W przypadku pomp ciepła często może dochodzić do błędów podczas uruchamiania instalacji

Przepisy UE kształtują rynek hydraulicznych instalacji grzewczych i musimy myśleć inaczej, jeśli chodzi o instalacje grzewcze, aby osiągnąć cel UE w zakresie ochrony klimatu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 r.


Redukcja gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r.

Prawie wszyscy woleliby otrzymywać niższe rachunki za ogrzewanie, ale dzisiaj coraz więcej osób chce również, aby ich instalacja grzewcza była bardziej zrównoważona. Mając to na uwadze, UE zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r.

Ogromny potencjał pozytywnych zmian

Pompy ciepła są przyjazną dla środowiska alternatywą dla kotłów i mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu UE w zakresie ochrony klimatu przez wyeliminowanie wykorzystania paliw kopalnych do zasilania instalacji grzewczych. (źródło: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en)

Ale instalacje grzewcze zasilane pompą ciepła działają inaczej niż instalacje tradycyjne i jest kilka ważnych faktów, o których należy pamiętać:

  • Instalacje z pompą ciepła powinny pracować optymalnie z temperaturami powrotu poniżej 55°C.
  • Dystrybucja ciepła będzie zazwyczaj przebiegać przy większym przepływie, a większy przepływ może powodować hałas w instalacji.
  • Biorąc pod uwagę te fakty, instalacje te muszą być prawidłowo zaprojektowane, oddane do użytku i zrównoważone. Należy upewnić się, że rury i zawory są prawidłowo zwymiarowane i wystarczająco duże, aby poradzić sobie ze zwiększonym przepływem w instalacji.

Jak zapewnić optymalną pracę?

Aby instalacja z pompą ciepła działała prawidłowo od samego początku, można wykorzystać aplikację GO Balance w celu prawidłowego uruchomienia i zrównoważenia instalacji grzewczej. W ten sposób konwersja energii odnawialnej na ciepło użytkowe zostanie dostarczona z najwyższą możliwą sprawnością. Twój klient doświadczy komfortu i ciszy w domu i może zaoszczędzić do 5-10% na zużyciu energii elektrycznej ze względu na nową pompę ciepła.

Jak działa aplikacja GO Balance w zastosowaniu z pompą ciepła?

  • W pompie ciepła musi być zamontowana pompa Grundfos UPM3 LIN-BUS, UPM4 LIN-BUS lub inna pompa Grundfos sterowana przez PWM
  • Pompa ciepła musi mieć możliwość sparowania z aplikacją GO Balance i potwierdzenia sparowania
  • Musisz mieć moduł komunikacyjny ALPHA Reader, który jest wyposażeniem dodatkowym do pompy UPM3 i UPM4


Proces równoważenia hydraulicznego instalacji z kotłem lub pompą ciepła

  1. Uaktywnij aplikację GO Balance na smartfonie, który wyśle sygnał do pompy UPM3 lub UPM4.
  2. Równoważenie – po aktywacji aplikacji GO Balance podstawowa funkcja urządzenia musi być wyłączona. Następnie instalacja grzejnikowa będzie gotowa do zrównoważenia przy pomocy aplikacji GO Balance, która przeprowadzi Cię przez cały proces. Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni typ pompy, z którą chcesz się połączyć – w tym przypadku UPM3 z modułem komunikacyjnym ALPHA Reader
  3. Po zakończeniu równoważenia i otrzymaniu raportu urządzenie zostanie wznowione do normalnej pracy.

Po zakończeniu równoważenia klienci będą mieć zapewniony podwyższony poziom komfortu dzięki prawidłowo zrównoważonej instalacji, a także docenią korzyści z taniego źródła energii, które bardzo efektywnie przekształca energię odnawialną w ciepło. Dodatkowo będziesz przyczyniać się do redukcji emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez paliwa kopalne.

Jakie korzyści niesie ze sobą aplikacja Grundfos GO Balance?

  • Zapewni Twoim klientom wyższy komfort i oszczędności energii
  • Zwiększy sprzedaż, gdyż stosowane produkty z innowacyjnym oprogramowaniem mają wysoką marżę
  • Spełnia wymagania w zakresie rozwiązań cyfrowych
  • Wesprze globalne inicjatywy na rzecz efektywności energetycznej
  • Ułatwi Tobie codzienną pracę, oszczędzając czas na montaż i uruchomieniu instalacji

Pobierz aplikację Grundfos GO

 

Dowiedz się z naszego portalu Ecademy, jak przeprowadzić równoważenie hydrauliczne według Grundfos

Istnieje kilka możliwości, aby uzyskać jeszcze więcej praktycznej wiedzy dostępnej na naszym portalu Ecademy. Oto kilka sugerowanych tematów związanych z równoważeniem hydraulicznym i naszymi rozwiązaniami.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach