Wprowadzenie do równoważenia instalacji w domach jednorodzinnych

Dowiedz się, dlaczego dobrze zrównoważona instalacja grzewcza jest ważna dla właścicieli domów i jak osiągnąć ten stan w możliwie najprostszy sposób.

Komfort we wnętrzu domu jednorodzinnego w dużym stopniu zależy od precyzyjnego wyrównoważenia instalacji grzewczej.

Ten klip wideo wyjaśni Ci, dlaczego równoważenie jest ważne i jak przeprowadzić je w możliwie najprostszy sposób.     

Weźmy pod uwagę typowy dom jednopiętrowy, aby zilustrować, co się dzieje, gdy instalacja grzewcza nie jest wyrównoważona. 

Gdy nie ma równowagi, ciepło rozprowadzane jest nierównomiernie.  W konsekwencji niektóre pomieszczenia mogą być niedogrzane i będzie w nich zbyt zimno. Brak równowagi może skutkować również irytującym hałasem - począwszy od cichego dźwięku szemrania, do dosłownie przytłaczającego.  Skutkiem tego jest niski poziom komfortu – a wtedy mieszkańcy domu są niespokojni.    

A więc jaka jest przyczyna niezrównoważenia? Cóż, najczęściej nierównomierna dystrybucja ciepła jest spowodowana stratami ciśnienia w rurach i nieprawidłowym nastawieniem zaworów grzejnikowych.

Jednak problemem jest to, że stosunkowo trudno jest ustalić, gdzie w instalacji zmienia się ciśnienie - i dlatego równoważenie wymaga dużej ilości czasu i domysłów.

Inną wadą niewyrównoważonych instalacji grzewczych jest duże zużycie energii. W szczególności w instalacjach o wysokim stopniu nierównowagi, gdzie ogrzewanie jest realizowane tylko przez kilka grzejników. Temperatura na powrocie z tych grzejników będzie nadmiernie wysoka, co powoduje zwiększone straty w rurach powrotnych i może nawet uniemożliwić kondensację w kotłach. W rezultacie energia i pieniądze są marnotrawione.  

Ale dzięki pompie obiegowej ALPHA2  czasy domysłów i niepotrzebnych strat energii minęły.

Ta mała pompa obiegowa podnosi poprzeczkę w kategorii pomp grzewczych, nie tylko zapewniając wysoce niezawodną pracę, ale też czyniąc równoważenie hydrauliczne łatwym i przyjemnym.   

Używając dodatkowych narzędzi – modułu ALPHA READER i aplikacji Grundfos GO Balance – wszystkie grzejniki w typowym domu jednorodzinnym można nastawić w czasie krótszym niż dwie godziny. I to bez specjalnego wysiłku. 

Zamontuj moduł ALPHA READER na pompie i włącz go, aby umożliwić komunikację z aplikacją w smartfonie. Dane są przesyłane do aplikacji Grundfos GO Balance, analizowane a aplikacja wskazuje prawidłowe nastawy na zaworach.

System ALPHA2 - szybka i efektywna regulacja oraz komfort dla domowników. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany