Artykuł

200 milionów pomp obiegowych na świecie jest nieefektywnych.

Czy wiesz, że 200 milionów pomp obiegowych na świecie jest nieefektywnych, a w samej Europie jest ich, aż 100 milionów? Dobrą wiadomością jest to, że możesz odegrać ważną rolę w zmniejszaniu zużycia energii na świecie – bez większego wysiłku.

W tym filmie wspominamy o aplikacji Grundfos GO Replace. Aplikacja ta została w międzyczasie wycofana, a jej funkcje zostały przeniesione do aplikacji Grundfos GO.


Stare pompy są nieefektywne i kosztowne w użytkowaniu

Pompy, które mają ponad 10 lat, są zwykle znacznie mniej wydajne niż obecne modele. W rzeczywistości wymiana starej pompy obiegowej może zaoszczędzić do 75% zużycia energii. Zapewniasz znaczącą różnicę w drodze do tego celu i masz pozytywny wpływ na rachunki za energię i na środowisko w Europie.


Wymień niską sprawność na wysoką sprawność

Kiedy jesteś wezwany, aby naprawić stary kocioł, pompę ciepła lub pompę obiegową, istnieje 50% szansy, że w instalacji będzie pompa obiegowa Grundfos. Chociaż może wydawać się, że wymiana jednej pompy obiegowej nie znaczy wiele, zsumowanie wymian realizowanych przez Ciebie i innych specjalistów z branży przedstawia już znaczne oszczędności. Dlatego firma Grundfos ułatwiła znalezienie najlepszej możliwej pompy dla każdej instalacji grzewczej.

Dzięki aplikacji Grundfos GO, wymiana pompy obiegowej i idące za tym oszczędności są na wyciągnięcie ręki.

Bez względu na to, jaką pompę obiegową trzeba wymienić, ALPHA jest do tego odpowiednia!

Na tej liście znajdziesz przegląd pomp, które możesz wymienić na energooszczędną pompę ALPHA2.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wymianie pomp obiegowych?

Istnieje kilka opcji, aby uzyskać jeszcze więcej praktycznej wiedzy, dostępnej na naszym portalu szkoleniowym online ECADEMY

Kliknij w temat modułu szkoleniowego poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach