Jak korzystać z aplikacji GO Replace przy wymianie i aktualizacji pomp?
Dowiedz się, jak działa aplikacja GO Replace krok po kroku i przygotuj się na następną planowaną wymianę pompy. W tym kursie poświęconym pompie ALPHA1 L wspominamy o aplikacji Grundfos GO Replace. Aplikacja ta została w międzyczasie wycofana, a jej funkcje zostały przeniesione do aplikacji Grundfos GO.
Aplikacja Grundfos GO Replace została zaprojektowana tak, aby pomóc Ci znaleźć odpowiednią zamienną pompę obiegową.
Dzięki Go Replace znajdziesz zamienniki dla tysięcy małych, średnich i dużych pomp obiegowych wielu producentów, nie tylko firmy Grundfos.
W tym module skupimy się na uniwersalnej zamiennej pompie kotłowej, ALPHA1L.
Dowiesz się, jak aplikacja Go Replace pomoże Ci zastąpić wbudowaną pompę kotłową Grundfos.
Wskażemy także najważniejsze korzyści GO Replace z punktu widzenia instalatorów i szczegółowo objaśnimy tę aplikację.
Przekonasz się, że jest naprawdę prosta i przyjazna w obsłudze.
To doskonale przygotuje Cię do wymiany starej, wbudowanej pompy kotłowej Grundfos.
Dlaczego jednak instalator miałby korzystać z pomocy narzędzia GO Replace?
Wyobraź sobie, że dzwoni do Ciebie właściciel domu: zepsuła się pompa firmy Grundfos w kotle i pilnie potrzebuje Twojej pomocy.
Zamiast przechodzić przez proces zamawiania oryginalnej części zamiennej od producenta kotła, możesz po prostu wymienić starą pompę na gotową do zamontowania pompę ALPHA1 L, którą masz w samochodzie.
Zyskasz na czasie i oszczędzisz sobie niepotrzebnych problemów z zamawianiem części zamiennych.
Aby wybór odpowiedniego modelu ALPHA1 L był jeszcze prostszy, Grundfos opracował aplikację GO Replace.
Dzięki temu nie musisz już zgadywać, który model pompy będzie pasował do danego kotła. Przyjrzyjmy się więc od razu aplikacji. Po pierwsze, musisz ją pobrać na smartfona.
Jest dostępna w sklepie App Store i Google Play. Podczas korzystania z aplikacji należy zidentyfikować 8-cyfrowy numer produktu starej pompy.
Wystarczy zrobić mu zdjęcie. Zazwyczaj numer ten znajduje się na panelu czołowym pompy.
Jeśli jednak nie możesz go znaleźć, wybierz przycisk „Pomoc dot. tego narzędzia”, aby dowiedzieć się, gdzie jest zlokalizowany. Możesz także wprowadzić numer ręcznie lub wyszukiwać według nazwy produktu, wybierając opcję „Wyszukaj wszystkie produkty”.
Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, zanim przejdziesz dalej, trzeba będzie potwierdzić, że numer produktu jest poprawny.
Jeśli zależy Ci na pompie producenta innego niż Grundfos, należy wyszukiwać według nazwy produktu.
Po wprowadzeniu produktu aplikacja Go Replace znajdzie najlepszy zamiennik firmy Grundfos oraz maksymalnie dwie alternatywy.
Dzięki temu możesz dokonać doskonałego wyboru.
Aplikacja GO Replace podpowiada także, czy warto wymienić tylko głowicę pompy, czy cały sprzęt.
Czasami zdarza się, że aplikacja nie rozpoznaje numeru wprowadzonego produktu.
Bywa tak na przykład wtedy, gdy pompa jest zbyt stara. Nie martw się. W takiej sytuacji otrzymasz dane kontaktowe lokalnego biura firmy Grundfos, które udzieli dalszego wsparcia.
Po wybraniu zamiennika utworzony zostaje raport wymiany.
Zawiera on wszystkie kluczowe informacje dotyczące danej procedury wymiany.
Można go wydrukować albo przesłać preferowanemu sprzedawcy hurtowemu lub właścicielowi domu drogą elektroniczną. To takie proste! Wszystkie raporty są dostępne na pierwszej stronie aplikacji.
W razie potrzeby można z łatwością ponownie uzyskać do nich dostęp.
W zaledwie kilku prostych krokach Go Replace pozwoli Ci wybrać, które pompy wbudowane w kocioł zastąpić może rozwiązanie ALPHA1 L.
Co więcej, aplikacja jest naprawdę prosta w użyciu!