Artykuł
Zapobiegaj awariom mechanicznym w instalacji grzewczej
W wielu przypadkach awarie mechaniczne powodowane są gromadzeniem się zanieczyszczeń lub cząstek magnetytu na częściach instalacji, takich jak grzejniki i zawory oraz na innych komponentach instalacji.
Dotarcie do sedna problemu
Magnetyt i inne zanieczyszczenia powodują prawdziwe problemy dla instalacji grzewczych. Magnetyt jest minerałem, który może występować w wodzie w instalacjach grzewczych lub w instalacjach ciepłej wody. Z upływem czasu elementy metalowe ulegają korozji, uwalniając cząsteczki cięższe od wody. Skutki tego procesu często uwidaczniają się jako czarny szlam w wodzie w grzejniku, zwłaszcza w dolnych częściach instalacji grzewczych.
Coś, co może stać się problemem
Magnetyt może osiadać w rurach, kotle, na zaworach, a nawet w pompie. Osad, który gromadzi się przez długi czas, ostatecznie ograniczy lub zablokuje przepływ wody w instalacji, co stanie się przyczyną awarii.
Radzenie sobie z magnetytem wg Grundfos
Magnetyt występuje tylko wtedy, gdy w układzie znajduje się tlen, więc pierwszym krokiem jest sprawdzenie wycieków. Zalecamy, aby woda używana w instalacji grzewczej spełniała przyjęte normy jakości wody, takie jak niemiecka norma VDI 2035.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie pomp obiegowych i instalacji grzewczych, zgromadziliśmy solidną wiedzę na temat magnetytu oraz wiemy jaką ilość tego osadu pompy mogą tolerować. Niezależnie od tego, czy pompy są zintegrowane z kotłami, pompami ciepła, czy też są zamontowane oddzielnie w instalacji, pompy obiegowe Grundfos są projektowane, konstruowane i testowane tak, aby wytrzymać obecność magnetytu i innych zanieczyszczeń.
Podczas projektowania i sprawdzania nowych konstrukcji pomp, przeprowadzamy w naszych laboratoriach test odporności pompy na różną zawartość magnetytu w wodzie grzewczej. Konstrukcja naszych pomp obiegowych zapewnia odporność na zanieczyszczenia, w tym na magnetyt:
- Wszystkie łożyska i wały wykonane są z materiałów ceramicznych
i węglowych, które nie przyciągają magnetytu. - Przepływ wody przez pompę jest zaprojektowany tak, aby zminimalizować przedostawanie się dużych cząstek do tulei osłonowej wirnika oraz aby zapewnić dostateczne smarowanie i chłodzenie elementów wewnętrznych.
- Aby zapewnić wysoki poziom ochrony przed zanieczyszczeniami, wierzchnia warstwa wirnika silnika jest wykonana ze stali nierdzewnej.
Aby dodatkowo chronić pompę przed zablokowaniem, niektóre pompy obiegowe Grundfos są wyposażone w funkcje sterowania, takie jak „automatyczne odblokowanie” i „tryb letni”, które zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów. W niektórych pompach obiegowych montujemy również śrubę odblokowującą, która pozwala odblokować unieruchomiony wał.
KORZYŚCI z eliminowania magnetytu w instalacji grzewczej
- Zmniejszenie naprężeń na częściach mechanicznych instalacji
- Minimalizacja problemów z uruchomieniem instalacji po sezonowych przestojach
Dowiedz się więcej o magnetycie i pompach obiegowych Grundfos
Niech kolejne moduły szkoleniowe będą dla Ciebie źródłem inspiracji
W laboratorium Grundfos demonstrujemy niektóre wyzwania związane z instalacjami grzewczymi i skupiamy się na ich rozwiązywaniu.
Powiązane produkty
Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach