Artykuł
Nieefektywne działanie instalacji z powodu jej nieprawidłowego uruchomienia
Wyzwaniem podczas uruchamiania instalacji grzewczych jest osiągnięcie odpowiedniego przepływu w instalacji, przy optymalnej wydajności pompy, i uzyskanie największego komfortu dla mieszkańców. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ dzisiejsze instalacje grzewcze często różnią się pod względem budowy i działania.
Wyzwania związane z uruchamianiem instalacji grzewczej
Wszyscy natknęliśmy się na skutki uboczne nieodpowiedniego uruchomienia:
- Nadmierne zużycie energii
- Hałas
- Zbyt szybkie zużywanie się elementów instalacji
- Niezadowoleni klienci
Nie jest to łatwy problem do rozwiązania. Podczas montażu pompy bardzo często trudno jest określić ustawienia, których należy użyć. A to może być źródłem niepotrzebnych kłopotów. Standardowo prędkość obrotowa pompy w instalacji została ustawiona w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie, umożliwiające określony przepływ wody w instalacji we wszystkich strefach budynku. Ale nie zawsze jest to idealne rozwiązanie.
Problemy związane z ustawieniami
W przypadku większości pomp istnieje zalecane ustawienie dla optymalnej pracy instalacji. Poniżej przedstawiamy wymagania dwóch najpopularniejszych instalacji – ogrzewania podłogowego i ogrzewania grzejnikowego.
Instalacje ogrzewania podłogowego
Jest to skuteczny sposób na ogrzanie domu, ale ze względu na niską temperaturę wody w instalacji wymaga ona starannego uruchomienia (ustawienia pompy i zrównoważenia).
Straty ciśnienia w rozdzielaczu ogrzewania podłogowego są praktycznie niezależne od zapotrzebowania/przepływu ciepła do poszczególnych stref. Oznacza to, że pompa powinna być ustawiona na ciśnienie stałe, gdzie różnica ciśnienia jest utrzymywana na stałym poziomie, zapewniając stały przepływ w każdej pojedynczej strefie, niezależnie od liczby stref. Zapewnia to prawidłową temperaturę w pomieszczeniach, komfort dla właściciela domu i pozwala uniknąć niepotrzebnego zużycia energii.
Instalacje ogrzewania grzejnikowego
Z drugiej strony, grzejniki z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi (TRV) wykorzystują te zawory do regulacji przepływu wody przez grzejnik w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Zapewnia to prawidłową temperaturę w pomieszczeniach i optymalny komfort dla właściciela domu.
Niskie zapotrzebowanie na ciepło/przepływ prowadzi do zmniejszenia strat ciśnienia w rurach i kształtkach instalacji grzewczej. W tym przypadku zbyt wysokie ciśnienie pompy powoduje niepotrzebne zużycie energii, a także ryzyko powstawania hałasu w zaworach. Wówczas pompę należy ustawić na ciśnienie proporcjonalne, tak aby różnica ciśnienia była dostosowana do wymaganego przepływu w instalacji.
AUTOADAPT ułatwia pracę każdego dnia
Pompy obiegowe Grundfos mają szereg możliwości, które pomogą Ci znaleźć odpowiednie ustawienie dla instalacji grzewczej, bez względu na to, czy pompa jest zintegrowany z kotłem, pompą ciepła czy też jest zamontowana w instalacji oddzielnie.
Najprostszym sposobem rozwiązania większości problemów związanych z uruchomieniem, jest wybór pompy obiegowej z funkcją Grundfos AUTOADAPT. Funkcja ta ciagle dostosowuje nastawy pompy tak, aby sprostać rzeczywistemu zapotrzebowaniu na ciepło – na przykład w zależności od wielkości instalacji i zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku. Funkcja ta znajdzie ustawienie, które zapewnia optymalny komfort przy minimalnym zużyciu energii, a także przyczynia się do szybkiego, bezpiecznego i łatwego uruchomienia. Podsumowując, funkcja AUTOADAPT pomaga zapewnić najniższe możliwe zużycie energii, i jednocześnie komfort dla mieszkańców.
KORZYŚCI Z FUNKCJI AUTOADAPT
- Zapewnienie mieszkańcom optymalnego komfortu cieplnego
- Minimalizowanie wezwań serwisowych
- Mniejsze ryzyko wystąpienia hałasu w instalacji
Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcji Grundfos AUTOADAPT?
Istnieje kilka możliwości, aby uzyskać jeszcze więcej wiedzy praktycznej, która jest dostępna na naszym portalu szkoleniowym online Grundfos Ecademy.
Specjalnie wybrane filmy pokazują, które tryby sterowania są dostępne dla danej pompy, a także pomagają znaleźć odpowiednie ustawienie dla każdej instalacji grzewczej, aby zapewnić jej optymalne funkcjonowanie.
Niech kolejne moduły szkoleniowe będą dla Ciebie źródłem inspiracji
W laboratorium Grundfos demonstrujemy niektóre wyzwania związane z instalacjami grzewczymi i skupiamy się na spełnieniu założonych celów związanymi z tymi wyzwaniami.
Powiązane produkty
Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach