Wprowadzenie do rodzajów regulacji pompy ALPHA2

Poznaj 10 dostępnych rodzajów regulacji w pompie ALPHA2, w tym rodzaj regulacji prędkości stałej, rodzaj regulacji stałego i proporcjonalnego ciśnienia oraz AUTOADAPT, najbardziej zaawansowany rodzaj regulacji.

Zadanie e-learningowe Akademii Grundfos wprowadzi Cię w 10 rodzajów regulacji pompy obiegowej Alpha2.

Zaczniemy od najbardziej podstawowych rodzajów regulacji – rodzaj regulacji prędkości stałej

przed przejściem do ciśnienia stałego

i ciśnienia proporcjonalnego.

Na koniec wyjaśnimy zastosowania i zalety najbardziej zaawansowanego rodzaju regulacji pompy Alpha2 – AUTOADAPT.

Rodzaj regulacji prędkości stałej to najbardziej podstawowy rodzaj regulacji w pompie Alpha2.

Po jego wybraniu pompa przejdzie w rodzaj regulacji prędkości stałej – niski, średni lub wysoki. Zapewnia to najbardziej klasyczną zależność pomiędzy wysokością podnoszenia pompy – jej „siłą” lub zdolnością do podnoszenia cieczy na określoną wysokość – a jej natężeniem przepływu – lub zdolnością do szybkiego przemieszczania cieczy.

Do utrzymania stałej prędkości, w przypadku zapotrzebowania na bardzo szybki ruch cieczy, wykorzystujemy prawie całą siłę pompy – ajeśli ciecz nie porusza się prawie wcale, pompa wykorzysta wszystkie swoje siły aby taki ruch jej nadać.

Terodzaje regulacji są bardzo przestarzałe, ale czasami oferują najbardziej efektywne alternatywy w kilku wysoce wyspecjalizowanych zastosowaniach,

takich jak niektóre instalacje jednorurowe,

instalacje z trójdrożnymi zaworami obejściowymi

lub napełnianie zbiorników ciepłej wody w kotłach na paliwo stałe.

Należy również pamiętać, że w instalacjach z zaworami termostatycznymi nigdy nie wolno stosowaćrodzajów regulacji prędkości stałej.

Trzy stopnie regulacji ciśnienia stałego – I, II i III – sprawiają, że pompa Alpha2 utrzyma takie samo niskie, średnie lub wysokie ciśnienie w instalacji, niezależnie od zapotrzebowania.

Pozwala to  pompie w pewnym sensie zachować jej „siłę”, zwłaszcza, gdy płyn powoli przemieszcza się w układzie.

Rodzaje regulacji stałego ciśnienia są preferowane dla ogrzewania podłogowego, alesporadycznie są również stosowane w
instalacjach z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi z automatycznymi zaworami obejściowymi.

Omawiając trzy rodzaje regulacji ciśnienia proporcjonalnego, zaczynamy poznawanie bardziej zaawansowanych rodzajów regulacji pompy.

Ciśnienie proporcjonalne jest po prostu odpowiedzią na zapotrzebowanie –- pompa stanie się „mocniejsza”, gdy przepływ będzie wysoki i „osłabnie,” gdy przepływ będzie niski.

Poprawia to efektywność energetyczną i stanowi idealne rozwiązanie dla dwururowych instalacji z zaworami termostatycznymi, stanowiącychwiększość domowych instalacji grzewczych. Jednak regulacja ciśnienie proporcjonalne to w rzeczywistości dopiero początek, ponieważ teraz przechodzimy do rodzaju regulacji AUTOADAPT firmy Grundfos.

AUTOADAPT jest oparty na korzyściach płynących ze stosowania ciśnienia proporcjonalnego

i został opracowany przez firmę Grundfos do zastosowania w instalacjach dwururowych.

Dane pokazują, że byłby to najbardziej trafny wybór rodzaju regulacji w ponad 80% wszystkich instalacji, w których zastosowana może być pompa Alpha2.

Dlatego też AUTOADAPT jest inteligentnym rodzajem regulacji, który analizuje system grzewczy,

począwszy od wstępnej nastawy punktu pracy na proporcjonalnej krzywej ciśnienia w środku obszaru AUTOADAPT.

W ciągu kilku dni AUTOADAPT zgromadzi wszelkie dane na temat instalacji grzewczej opartej na działaniu termostatu, w tym kiedy i w jakim stopniu jest eksploatowana.

I jeśli istnieje lepszy, bardziej sprawny sposób ogrzewania domu klienta,

 AUTOADAPT sam znajdzie ten punkt pracy i proporcjonalną krzywą regulacji ciśnienia.

AUTOADAPT jest domyślnym ustawieniem fabrycznym w pompie Alpha2 oraz zalecanym rodzajem regulacji dla
ponad 80% wszystkich zastosowań. Jeśli jednak zajdzie potrzeba zmiany rodzaju regulacji na pompie Alpha2,
wystarczy nacisnąć przycisk.

Po prostu naciśnij kilkakrotnie przycisk menu głównego do momentu wybrania pożądanego rodzaju regulacji.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany