Jak wymienić starą pompę obiegową

Zobacz, jak szybko i wygodnie można wymienić starą pompę obiegową na model Alpha2 w ciągu dwóch minut.

Zapraszamy do szkolenia na temat wymiany pompy na model Alpha2. Dwuminutowy film zademonstruje wymianę starszego modelu pompy na  Alpha2.

Najpierw wyłącz pompę i odłącz źródło jej zasilania. Można tego dokonać poprzez
odłączenie kabla zasilającego lub odcięcie prądu za pomocą właściwego panelu.
W przypadku systemu grzewczego pamiętaj również o wyłączeniu kotła.

Następnie odłącz pompę od instalacji, zamykając dwa zawory odcinające.

Teraz możesz zdemontować starą pompę z instalacji rurowej. W tym przypadku wymieniamy całą pompę. W niektórych sytuacjach wystarczy wymienić jedynie głowicę.

Dopasuj uszczelki dołączone do zestawu i dopilnuj, aby prawidłowo zamontować pompę Alpha2, zanim dokręcisz złączki. Po zakończeniu pracy możesz ponownie otworzyć zawory odcinające. Pompa zacznie napełniać się wodą, w tym czasie możesz zamontować wtyczkę Alpha.

Czas włączyć pompę Alpha2. Domyślny tryb sterowania to Autoadapt. To najbardziej wydajna funkcja dla ponad 80% wszystkich systemów. Alpha2 posiada jeszcze 9 innych trybów regulacji, które możesz wybrać, jeżeli dany system ma szczególne wymagania.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 2
Długość kursu
Długość kursu: 8 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany