Jesteś fachowym instalatorem i już wiesz, dlaczego wybrać pompę ALPHA do domów jednorodzinnych i pompy MAGNA do większych budynków, ale nie wiesz jak sprzedać korzyści swojemu klientowi? Ułatwiliśmy to dzięki naszym szybkim przewodnikom po pompach!
ALPHA3
Nowa ALPHA3 to następna generacja domowych pomp obiegowych. Dowiedz się, co to oznacza dla klientów, od niezrównanej energii po wyjątkowy komfort w pomieszczeniu.
ALPHA2
Nowa ALPHA2 sprawia, że równoważenie hydrauliczne odbywa się szybko i łatwo. Zobacz, w jaki sposób skorzystają na tym właściciele domów dzięki większej oszczędności energii i wydajności.
ALPHA1 L
Nowa pompa ALPHA1 Lis jest odpowiedzią na prawie każde zlecenie zamiany. Dowiedz się, jak to rozwiązanie może zwiększyć wartość dla klienta pod względem ceny, wydajności i niezawodności.
ALPHA1
ALPHA1 jest przystępną cenowo odpowiedzią na ekonomiczny, ale o wysokiej wydajności cyrkulator. Dowiedz się więcej na temat optymalizacji zużycia energii dzięki prostej instalacji i wielu trybom pracy.
MAGNA3
Nowa MAGNA3 jest kompletnym pakietem, jeśli chodzi o ogrzewanie i chłodzenie. Zobacz, co to oznacza dla Twoich klientów, od długiego okresu eksploatacji do mniejszej liczby rurociągów.
MAGNA1
MAGNA1 jest idealnym wyborem w przypadku wymiany w większych budynkach. Dowiedz się więcej o naszej pompie typu "plug and play” z łatwą integracją.
Pompy obiegowe Grundfos zostały zaprojektowane tak, aby uzyskać najlepszą w swojej klasie sprawność przy niskich kosztach konserwacji. W porównaniu z tradycyjnymi pompami obiegowymi zmniejszają zużycie energii nawet o 80%, zapewniając jednocześnie cichą pracę. Tutaj można znaleźć odpowiednią pompę obiegową do Twoich potrzeb w zakresie ogrzewania, chłodzenia i cyrkulacji ciepłej wody.