Dlaczego warto wybrać pompę obiegową Alpha3?
Poznaj dodatkowe funkcje i zalety modelu Alpha 3, które sprawią, że będzie to optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy, oferując wygodną konfigurację, monitoring i równoważenie. W tym kursie poświęconym pompie ALPHA3 wspominamy o aplikacji Grundfos GO Remote. Aplikacja zmieniła nazwę na Grundfos GO, ale jej funkcje pozostały niezmienione. Aplikacji GO Balance nie dotknęły żadne zmiany.
Dla właścicieli domów Alpha3 to spokój, wygoda i oszczędność energii, której klienci oczekują od pomp obiegowych firmy Grundfos.
W tym zadaniu skupimy się na zaletach pompy Alpha3 dla instalatorów i tym, że warto ją kupić, ponieważ może uatrakcyjnić ofertę Twojej firmy.
Przedstawiamy dodatkowe funkcje i zalety urządzenia, które ułatwiają konfigurację, monitorowanie i równoważenie instalacji, co przekłada się na bardziej satysfakcjonującą pracę i oszczędność czasu.
Sama pompa wykorzystuje sprawdzoną konstrukcję cyrkulatorów firmy Grundfos i charakteryzuje się taką samą renomowaną jakością oraz 100% niezawodnością i wydajnością, jak poprzednie modele z tej serii.
Wyróżniającą funkcją jest wbudowana dwukierunkowa łączność Bluetooth. W połączeniu z aplikacjami Grundfos GO Remote i GO Balance zapewnia wiele korzyści.
Aplikacja GO Remote to narzędzie do zdalnego sterowania pompą. Tej samej aplikacji używa się do sterowania pozostałymi pompami firmy Grundfos.
GO Remote sprawia, że konfiguracja i monitorowanie pompy Alpha3 jest niezwykle intuicyjne i wygodne.
Aplikacja GO Balance jest narzędziem do równoważenia hydraulicznego. Czynność ta jest niezwykle prosta, wymaga jedynie aplikacji zainstalowanej na smartfonie, moduł Alpha Reader nie jest potrzebny.
Najpierw przyjrzymy się funkcjom aplikacji GO Remote.
Zacznijmy od konfiguracji pompy, którą wykonuje się po zamontowaniu i podłączeniu do zasilania.
Aplikacja GO Remote posiada kreator pozwalający wykonać taką konfigurację, dzięki czemu zostaje ona skrócona do niezbędnego minimum.
Aby ustawić rodzaj regulacji, użyj aplikacji GO Remote, a nie pompy, tak jak dotychczas.
Istnieje 6 rodzajów regulacji: stałego ciśnienia, ciśnienia proporcjonalnego, stałej prędkości, ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego oraz grzejnikowo – podłogowego.
Jeżeli pompa jest stosowana z uwzględnieniem konkretnego punktu nastawy, można to zrobić, stosując jeden z trybów regulacji: stałego ciśnienia, ciśnienia proporcjonalnego lub stałej prędkości.
W trybie ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego lub w trybie łączącym obie te funkcje pompa automatycznie dostosuje wydajność do zapotrzebowania, korzystając z funkcji Autoadapt, co zapewnia jak najmniejsze zużycie energii.
Informacje o stanie pompy mają znaczenie dla Ciebie jako wykonawcy instalacji. Możesz użyć tych danych, aby upewnić się, że pompa spełnia wymagania właściciela domu.
Aplikacja GO Remote to pełen dostęp do informacji o stanie urządzenia, w tym wielkości przepływu, wysokości podnoszenia, prędkości silnika, zużycia energii czy dziennika pracy, od momentu jego zainstalowania.
Wygodne monitorowanie wydajności pompy i warunków pracy pozwala upewnić się, że urządzenie pracuje optymalnie.
Jeżeli coś pójdzie nie tak, będziesz mieć możliwość szybkiego rozwiązania problemu. W przypadku usterki, np. zablokowanej pompy, na interfejsie urządzenia pojawi się wykrzyknik, co będzie widoczne dla właściciela domu.
Menu alarmów i ostrzeżeń aplikacji Grundfos GO Remote zawiera opis usterek i czynności, które należy podjąć.
W ten sposób właściciel domu może szybko i sprawnie serwisować urządzenie, a Ty oszczędzasz czas.
Teraz przyjrzyjmy się aplikacji GO Balance.
Równoważenie hydrauliczne jest niezwykle proste, wymaga jedynie użycia aplikacji GO Balance zainstalowanej na smartfonie. Czytnik Alpha Reader nie jest potrzebny.
Równoważenie dwururowej instalacji grzejnikowej, ogrzewania podłogowego lub połączenia tych dwóch instalacji poprawia wygodę korzystania z takich systemów, przekłada się również na mniejsze koszty.
Optymalne rozprowadzanie wody do wszystkich pomieszczeń zapewnia komfort i oszczędności na rachunkach za prąd od 7 do 20% (zależnie od domu i systemu grzewczego).
Pompa Alpha3 oferuje najlepszą efektywność energetyczną na rynku. Jeżeli właściciele domów szukają dalszych oszczędności, Alpha3 to umożliwia.
Do tego celu służy tryb harmonogramu pracy pompy w aplikacji GO Remote. Dzięki niemu pompa może pracować w wybranym okresie czasu, zgodnie z dziennym harmonogramem właściciela domu. Możesz wybrać jeden z dwóch wstępnie zdefiniowanych szablonów lub wprowadzić własne ustawienia dla każdego dnia tygodnia.
Po włączeniu funkcji pompa
będzie automatycznie pracować przez 2 minuty co 25 godzin na niskich obrotach, aby nie dopuścić do gromadzenia się osadów w pompie i instalacji.
Istnieje jeszcze jeden tryb, który przyczynia się do oszczędności energii. Jest to tryb letni, który pozwala wyłączyć pompę na określony czas. W tym trybie pompa również będzie się uruchamiać co 25 godzin, aby samoczynnie się nasmarować.
W ten sposób właściciel domu nie musi się martwić o wydatki, a pompa zachowa swoją niezawodność.
Aplikacje GO Remote i GO Balance pozwalają również generować raporty na miejscu, tak aby dokumentować pracę lub równoważenie instalacji. Możesz zapisać taki raport w telefonie lub wysłać go w wiadomości e-mail, aby udostępnić go właścicielowi domu.
Nie zapominajmy również o trybie odpowietrzania. Pozbywanie się powietrza przed rozruchem systemu jest niezwykle ważne, ponieważ zapobiega korozji i zmniejsza hałas generowany przez instalację. Tryb odpowietrzania jest włączany w menu aplikacji GO Remote i ustawia maksymalną prędkość pracy pompy. Proces odpowietrzania zajmuje około 30 minut.
Ponadto aplikacja GO Remote pozwala również aktualizować oprogramowanie pompy Alpha3, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Oznacza to, że w oprogramowaniu cyrkulatora będzie można wprowadzać poprawki, które usprawnią wydajność urządzenia.
Podsumowując drugi artykuł, oto korzyści pompy Alpha3 dla instalatorów i właścicieli domów:
• Pompa Alpha3 z łącznością Bluetooth może być zdalnie sterowana za pomocą smartfonu i aplikacji Grundfos GO Remote.
• Aplikacja GO Remote ułatwia i usprawnia konfigurację oraz rozwiązywanie problemów z pompą. W ten sposób zarówno instalator, jak i właściciel domu mają pewność, że urządzenie pracuje optymalnie.
• Najlepsza wydajność energetyczna w branży, funkcja równoważenia instalacji, wiele rodzajów regulacji do wyboru – wszystko to przekłada się na większe oszczędności właściciela domu.
• Aplikacja GO Balance pozwala łatwo wykonywać równoważenie hydrauliczne za pomocą smartfonu, moduł Alpha Reader nie jest potrzebny.
• Istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą aplikacji GO Remote, dzięki czemu pompa jest gotowa na dalsze usprawnienia.