Ecademy Test

6 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

75 - Kurset Udvidet grundlæggende hydraulik

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 6 Grundlæggende

Hvis en pumpes løftehøjde er 20 meter, hvor højt kan pumpen så løfte vandet?

Spørgsmål 3 af 6 Grundlæggende

Hvad sker der, hvis du både fordobler pumpens effekt og løftehøjde?

Spørgsmål 4 af 6 Grundlæggende

Hvad bør du generelt undgå at bruge i større mængder, når du arbejder med rør?

Spørgsmål 5 af 6 Grundlæggende

Forårsager det støj inde i pumpen, når vandmolekyler i dampform imploderer?

Spørgsmål 6 af 6 Grundlæggende

Hvorfor er det en fordel at montere din pumpe på en fast sokkel?

Spørgsmål 6 af 6 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 75 - Kurset Udvidet grundlæggende hydraulik

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 75 - Kurset Udvidet grundlæggende hydraulik test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvis en pumpes løftehøjde er 20 meter, hvor højt kan pumpen så løfte vandet?
A: 20m
Correct
Q: Hvad henviser friktionstab til?
A: Kontakt mellem den strømmende væske og dens kapsling
Correct
Q: Hvad sker der, hvis du både fordobler pumpens effekt og løftehøjde?
A: Energiforbruget firedobles
Correct
Q: Hvad bør du generelt undgå at bruge i større mængder, når du arbejder med rør?
A: Vinkelrør og bøjninger
Correct
Q: Forårsager det støj inde i pumpen, når vandmolekyler i dampform imploderer?
A: Ja
Correct
Q: Hvorfor er det en fordel at montere din pumpe på en fast sokkel?
A: Pumpen kan bedre stå stabilt i dårligt vejr