75 - Kurset Udvidet grundlæggende hydraulik

Få mere at vide om en række af de mest grundlæggende hydrauliske principper

Start kursus

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 8 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende

Kursusoversigt

00:01:56

Introduktion til grundlæggende hydraulik

Få mere at vide om den mest grundlæggende hydraulik, herunder udtryk såsom flow og løftehøjde.

00:03:54

Hvad er friktionstab og kavitation?

Se, hvordan friktionstab og kavitation kan beskadige dine pumper, og lær, hvordan sandsynligheden for begge reduceres.

00:02:00

Andre grundlæggende installationsprincipper

Bliv fortrolig med forskellige grundlæggende installationsprincipper, så din pumpe kan levere den højeste ydelse.

Test din viden

Besvar spørgsmålene og test hvad du har lært