Udforsk

NOGLE HISTORIER SKAL FORTÆLLES

Over hele verden arbejder folk hårdt på at overvinde globale vandudfordringer, da den øgede efterspørgsel, forureningen og vores moderne måde at leve på belaster vores vandressourcer til det yderste. Bliv inspireret af deres handlinger. Sammen kan vi løse verdens vand- og klimaudfordringer.

Dette er en historie, der skal fortælles

#FOROURWATER

Løsninger til byer

Der findes løsninger, der kan hjælpe med at opfylde de stigende vandbehov i verdens voksende byer – uanset om de er store eller små. Bliv inspireret af dem, der arbejder hårdt på at sikre vores byers vand. De har vist, at man med intelligente løsninger effektivt kan levere rent vand, hjælpe med at styre spildevandet, beskytte mod oversvømmelser og passe på vores dyrebare vandressourcer, samtidig med at vi belaster miljøet mindre.

Løsninger til industrien

Omkring 80 % af alt spildevand ledes ubehandlet tilbage i miljøet. Men med intelligente løsninger, der giver os mulighed for at behandle og genbruge vores vand, kan dette ændres.

Læs mere om, hvordan vi sammen kan gøre en reel forskel. Find ud af, hvordan intelligente løsninger kan hjælpe industrien med at bruge vand mere effektivt og derigennem gøre virksomhederne mere bæredygtige.

Løsninger til bygninger

Der findes intelligente løsninger, som kan hjælpe os med at reducere verdens C02-udledning markant til varig gavn for vores klima – uden at gå på kompromis med komforten.

Sammen kan vi sikre, at bygninger udstyres med løsninger, der kan hjælpe med at bekæmpe klimaudfordringer og spare store mængder energi på samme tid.

Se INTO DUST – en film, der hylder dem, som gør noget #ForOurWater

INTO DUST er en helt ny film baseret på en sand historie. Den er produceret af Poul Due Jensens Fond i samarbejde med den Oscarvindende instruktør Orlando von Einsiedel. INTO DUST handler om den pakistanske kvinde Perween Rahman, der ofrede alt for at sikre rent vand til sin bydel. Det er en historie om vandmangel – ikke kun i Karachi, men også i andre større byer over hele verden. Oplev INTO DUST, og få mere at vide om den globale vandkrise nu.

Reduktion af den globale vandmangel:
En historie, der skal fortælles

Et stigende antal byer er ved at løbe tør for rent vand. For at løse dette problem skal vi ændre vores måde at tænke på og samarbejde om at levere løsninger.
Sammen kan vi gøre en reel forskel for mennesker over hele verden.

1945 opfandt Poul Due Jensen en pumpe og gjorde en forskel. En generation senere, i 1973, satte sønnen Niels Due Jensen en ny bæredygtig dagsorden og besluttede, at hver ny Grundfos-pumpe skulle være 10 % mere energieffektiv end den foregående. Den arv har vores ambitioner bygget på lige siden – at se ud over forretningen og