64 - Gamme ALPHA HWR et ALPHA COMFORT SYSTEM

Ce cours vous fournira un aperçu détaillé de la nouvelle gamme ALHPA HWR Comfort System, couvrant les pompes ALPHA HWR et CS, leurs fonctionnalités et l'application dans laquelle elles sont utilisées.

Commencer le cours

Aperçu du cours

Modules
Modules: 8
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 40 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire

Aperçu du cours

00:04:10

Présentation des fonctionnalités

Découvrez la nouvelle gamme ALPHA pour les systèmes de recirculation d'eau chaude et obtenez une compréhension de base des pompes, de leurs caractéristiques et de l'application dans laquelle elles sont utilisées.

00:03:04

Avantages pour les propriétaires

Découvrez les quatre principaux avantages de la nouvelle gamme ALPHA HWR et ALPHA COMFORT SYSTEM et comment ils peuvent bénéficier aux propriétaires dans leur vie quotidienne.

00:03:17

Installation du SYSTÈME DE CONFORT ALPHA

Apprenez comment installer la pompe ALPHA COMFORT SYSTEM dans un système de recirculation d'eau chaude. Découvrez comment et où installer la pompe et la vanne COMFORT.

00:03:14

Installation ALPHA HWR

Apprenez à installer la pompe ALPHA HWR dans un système de recirculation d'eau chaude. Obtenez un aperçu du montage approprié, du positionnement de la boîte de raccordement et de l'assemblage du connecteur d'alimentation.

00:04:05

Configuration guidée pour les pompes ALPHA HWR et ALPHA COMFORT SYSTEM

Découvrez comment utiliser la fonction de configuration guidée pour les pompes ALPHA HWR et ALPHA COMFORT SYSTEM, les modes de contrôle essentiels et comment utiliser la configuration guidée via l'application Grundfos GO.

00:04:03

Modes de contrôle ALPHA CS

Acquérez une connaissance pratique des différents modes de contrôle du SYSTÈME ALPHA COMFORT et de leur fonctionnement.

00:04:39

Modes de contrôle ALPHA HWR

Acquérir une connaissance pratique des différents modes de contrôle de l'ALPHA HWR et de leur fonctionnement.

00:03:34

Avertissements et alarmes

Découvrez comment interpréter les avertissements et alarmes spécifiques aux pompes ALPHA HWR et ALPHA COMFORT SYSTEM, et acquérez les connaissances nécessaires pour diagnostiquer et résoudre efficacement ces problèmes.

Testez vos connaissances

Répondez à quelques questions pour évaluer vos acquis