Avantages pour les propriétaires
Découvrez les quatre principaux avantages de la nouvelle gamme ALPHA HWR et ALPHA COMFORT SYSTEM et comment ils peuvent bénéficier aux propriétaires dans leur vie quotidienne.
Dans ce module, vous verrez comment la nouvelle gamme ALPHA HWR et ALPHA Comfort System peut être utile aux propriétaires dans leur vie quotidienne.
Les principaux avantages examinés sont les suivants :
AUTOADAPT,
programmation par le propriétaire,
équilibrage de la température de la douche,
et réduction des déperditions.
Commençons avec AUTOADAPT.
AUTOADAPT est un mode de régulation prêt à l’emploi qui optimise les performances du circulateur, aidant les propriétaires à économiser sur les coûts d’énergie tout en s’assurant d’avoir toujours de l’eau chaude.
Les circulateurs ALPHA HWR et ALPHA Comfort System sont conçus avec un minuteur Bluetooth intégré, afin de personnaliser les périodes de fonctionnement du circulateur. Grâce à l’application Grundfos HOME, les propriétaires peuvent décider des heures de fonctionnement de la pompe. L’application permet de mettre à jour les temps de fonctionnement suivant les besoins du propriétaire.
Les propriétaires peuvent ainsi bénéficier des avantages suivants : Confort optimal, Consommation d’énergie minimisée, et réduction de la perte d’énergie thermique de la tuyauterie.
Le circulateur Alpha Comfort System permet d’éviter l’augmentation soudaine de la température de l’eau. Ces problèmes surviennent lorsqu’un circulateur fonctionne dans une installation sans conduite de retour d’eau chaude spécifique. La vanne de dérivation diminue le débit d’eau du côté froid, de sorte que le côté chaud subit une augmentation de la pression.
De nombreuses anciennes vannes de douche à pression équilibrée ne sont pas en mesure de compenser l’augmentation du débit d’eau chaude lorsque la pompe se met en marche, de sorte que la douche devient très chaude, très rapidement. Pour remédier à ce problème, le circulateur ALPHA Comfort System augmente lentement le débit au démarrage pour réduire les augmentations soudaines de température de l’eau ressenties au robinet. Cela permet d’améliorer le confort du propriétaire.
Le circulateur ALPHA Comfort System permet également de réduire les déperditions. Dans les systèmes sans une conduite de retour spécifique, la vanne du Comfort System est partiellement ouverte la plupart du temps, pour que l’eau chaude s’écoule dans la conduite d’alimentation en eau froide. Lorsque cela se produit, les propriétaires peuvent :
ressentir de l’inconfort lorsque de l’eau chaude sort du robinet d’eau froide,
gaspiller de l’eau en laissant couler le robinet en attendant qu’il refroidisse,
gaspiller de l’énergie, ce qui entraîne une augmentation des factures d’électricité.
Pour résoudre ces problèmes, le réglage AUTOADAPT du circulateur ALPHA Comfort System analyse les performances du système et enregistre le moment où la vanne de Comfort System est fermée.
Cela permet à l’ALPHA Comfort System de réagir plus rapidement à une vanne fermée en arrêtant la pompe. Cela arrête l’écoulement continuel de l’eau chaude dans la conduite d’alimentation en eau froide. Par conséquent, les propriétaires peuvent profiter d’un confort accru à mesure que le débit d’eau chaude du robinet d’eau froide est réduit.
C’est ainsi que la gamme ALPHA HWR et ALPHA Comfort System peut être utile aux propriétaires dans leur vie quotidienne.