Installation ALPHA HWR
Apprenez à installer la pompe ALPHA HWR dans un système de recirculation d'eau chaude. Obtenez un aperçu du montage approprié, du positionnement de la boîte de raccordement et de l'assemblage du connecteur d'alimentation.
Dans ce module, nous aborderons les conseils pratiques d’installation pour le circulateur ALPHA HWR dans une installation de recirculation d’eau chaude sanitaire.
Nous discuterons du montage, du positionnement de la boîte à conduit et l’assemblage du connecteur d’alimentation. Commençons.
Le circulateur ALPHA HWR est livré avec un raccord à bride ou un raccord union.
Commençons par nous assurer que vous avez le reste des éléments fournis pour l’installation :
un connecteur d’alimentation,
des vis pour le couvercle du conduit,
des joints d’étanchéité, un clapet anti-retour,
et un couvercle de boîte à conduit.
Ces articles sont tous fournis. Vous les avez tous ? Bien, continuons.
Étape 1 : localiser la conduite de retour d’eau chaude.
C’est là que le circulateur ALPHA HWR doit être monté.
Étape 2 : monter le circulateur.
Identifier les flèches sur le boîtier du circulateur.
Elles indiquent le sens du débit à travers le circulateur.
Monter les joints sur les côtés aspiration et refoulement du circulateur.
Monter ensuite le clapet anti-retour dans le refoulement.
Installer le circulateur avec un arbre moteur horizontal à ± 5°.
Pour fixer l’ALPHA HWR avec un raccord à bride en place, il faut serrer les raccords.
Pour l’ALPHA HWR avec un raccord union, visser le raccord dans le tuyau et le serrer.
Étape 3 : positionnement de la boîte à conduit.
La position standard de la boîte à conduit est la position 9 heures.
Lors de l’installation de l’ALPHA HWR, il est possible de positionner la boîte à conduit à 3, 6, 9 ou 12 heures.
Si l’on souhaite changer la position de la boîte à conduit :
pour un circulateur ALPHA HWR à bride, serrer les boulons et fermer les vannes d’isolement.
Le liquide du circulateur peut être brûlant et sous haute pression.
Retirer les quatre boulons.
Tourner la tête du circulateur dans la position souhaitée.
Insérer et serrer les boulons en croix.
Étape 4 : connecter les fils.
L’ALPHA HWR est livré avec un connecteur à levier sans outil qui permet d’effectuer le câblage à l’extérieur de la boîte à conduit.
Voyons comment cela fonctionne.
Étape 1 : retirer le couvercle de la boîte à conduit et fixer un presse-étoupe et un conduit dans l’orifice percé.
Étape 2 : dénuder les fils. Les insérer dans le conduit.
Étape 3 : ouvrir les leviers du conducteur et connecter les fils au connecteur d’alimentation.
Étape 4 : fixer les fils en fermant les leviers du conducteur.
Étape 5 : placer le connecteur d’alimentation dans la boîte à conduit.
Étape 6 : fixer le couvercle de la boîte à conduit avec les deux vis et mettre le circulateur en marche.
Une fois que vous avez installé le circulateur ALPHA HWR, vous pouvez télécharger l’application Grundfos GO, vous connecter à la pompe par Bluetooth et utiliser la configuration guidée pour terminer l’installation.
Cela couvre nos conseils d’installation pour le circulateur ALPHA HWR.
Merci de votre attention.