Présentation des fonctionnalités
Découvrez la nouvelle gamme ALPHA pour les systèmes de recirculation d'eau chaude et obtenez une compréhension de base des pompes, de leurs caractéristiques et de l'application dans laquelle elles sont utilisées.
Dans ce module, vous découvrirez la nouvelle gamme ALPHA pour les installations de recirculation d’eau chaude et vous pourrez acquérir une compréhension de base des circulateurs, leurs caractéristiques et l’application dans laquelle ils sont utilisés.
Les installations de recirculation d’eau chaude sanitaire fournissent de l’eau chaude instantanément aux propriétaires, économisant à la fois du temps et de l’eau. La gamme ALPHA pour ces installations compte deux modèles, l’ALPHA HWR et l’ALPHA Comfort System. Il existe deux types de systèmes de recirculation d’eau chaude, les installations avec conduite de retour spécifique et installations sans conduite de retour.
L’ALPHA HWR est conçu pour les installations de recirculation d’eau chaude avec une conduite de retour spécifique. Elle est régulée par la température via un capteur intégré. La pompe de recirculation est installée sur la conduite de retour d’eau chaude pour assurer une température minimale elle est maintenue au robinet le plus éloigné. Le capteur de température intégré assure la disponibilité de l’eau chaude pour une utilisation immédiate dans toute la maison.
L’ALPHA Comfort System est conçu pour les installations de recirculation d’eau chaude sans une conduite de retour spécifique. Le circulateur est livré avec une vanne Confort qui est installée sur l’appareil le plus éloigné du chauffe-eau, en reliant la conduite d’eau chaude à la conduite d’eau froide. Quand l’eau commence à refroidir et descend en dessous d’une certaine température, la vanne Confort s’ouvre pour permettre à l’eau chaude de recirculer par la conduite d’eau froide.
Les pompes de recirculation ALPHA HWR et ALPHA Comfort System sont conçues avec des fonctionnalités qui contribuent à :
faciliter l’installation, la configuration et la maintenance
améliorer l’efficacité énergétique et le confort des propriétaires,
fournir un dépannage numérique et une configuration guidée par le biais de Bluetooth.
Voyons cela de plus près.
L’ALPHA HWR et l’ALPHA Comfort System sont dotés de paramètres d’auto-adaptation qui leur permettent de s’adapter au système dans lequel ils sont installés. Pour l’ALPHA HWR, il n’est pas nécessaire d’installer un capteur de température externe ou un minuteur car ces fonctions sont déjà intégrées au circulateur. Il n’est pas nécessaire de se préoccuper du câblage des capteurs ou de passer beaucoup de temps sur des installations complexes. Les deux circulateurs permettent une configuration guidée grâce à l’application Grundfos GO, ce qui vous permet de gagner du temps en vous aidant à choisir le bon mode de fonctionnement et le réglage adapté à l’installation avec laquelle vous travaillez. Les propriétaires bénéficient ainsi d’un fonctionnement optimal de leur installation d’eau chaude, offrant à la fois le confort et les économies d’énergie.
Sur l’Alpha HWR, l’écran et l’interface utilisateur tactile vous permettent d’identifier facilement tout problème lié à vos réglages, par exemple si le débit de votre installation est insuffisant.
L’ALPHA HWR et l’ALPHA Comfort System sont dotés de fonctions conçues pour réduire le nombre de rappels que vous pourriez recevoir.
Les deux circulateurs fonctionnent sur leur courbe de performance maximale, fournissant un débit suffisant pour faire fonctionner les chaudières sans réservoir les plus courantes, tout en utilisant les limites de débit maximales.
Cela permet de réduire le bruit et la corrosion accélérée par le débit, qui pourrait entraîner des micro-perforations.
Pour éviter les pannes indésirables du circulateur causées par la marche à sec, l’ALPHA HWR et l’ALPHA Comfort System comprennent une fonction intégrée de protection contre la marche à sec. Elle arrête la pompe s’il n’y a pas d’eau détectée dans l’installation. Le circulateur essaie alors de redémarrer un certain nombre de fois, en surveillant continuellement la présence d’eau dans l’installation. Si aucune eau n’est détectée pendant une période prolongée, le circulateur s’arrête de lui-même en mode Alarme.
En connectant votre appareil intelligent à l’Alpha HWR et l’Alpha Comfort System par le biais de l’application Grundfos GO, vous pouvez établir un calendrier, dépanner, identifier les problèmes, analyser les données historiques, effectuer les mises à jour du micrologiciel.
Grâce à la batterie de secours, vous n’avez pas besoin de réinitialiser le minuteur Bluetooth intégré en cas de panne d’électricité.
Ceci est la présentation de base de la gamme de circulateurs ALPHA HWR et ALPHA Comfort System.