37 - グルンドフォス SQ/SQE 水中ポンプ

このトピックでは、SQ/SQE ポンプに特に焦点を当てながら、家庭用水中ポンプについての概要を説明します。また、有効な保護機能を十分に理解し、実際の事例についての理解を深めていただくことができます。 

コースを開始する

コース概要

モジュール
モジュール: 7
完了時間
完了時間: 40 分
難易度
難易度: 中級
このコースは学習コースの一部です
このコースは以下に含まれます: 「家庭用地下水」学習トラック

コース概要

00:02:52

住宅用水中ポンプの概要

Grundfosは住宅地下水用として水中ポンプ(3インチおよび 4インチ)を提供しています。各モデルにはそれぞれ違いがありますのでご確認ください。

00:03:54

SQ/SQE ポンプの機能と利点

地下用途において、各種の保護機能がSQ/SQEポンプをいかに堅牢なものにしているのか理解を深めます。

00:04:39

住宅地下水用途におけるポンプのサイズ設定と据え付け

住宅地下水採取向けの水中ポンプのサイズ設定と据え付けの基礎知識、および正しいサイズ設定の重要性について説明します。

00:06:32

グルンドフォスSQEポンプが理想的な代替ポンプであることが証明された事例

アメリカの井戸掘削業者様が、従来の水中ポンプをグルンドフォスSQE水中ポンプに交換することでどのような利点が得られたかについて学び、SQ/SQEポンプが理想的なソリューションとなる用途について学びましょう。

00:03:37

グルンドフォス SQ/SQE 保護機能:渇水防止

SQ/SQEに内蔵された渇水防止機能が、設置業者と住宅所有者の双方にもたらす多くの利点について学びましょう。

00:03:51

グルンドフォス SQ/SQE 保護機能:ソフトスタート

SQ/SQEのソフトスタート機能により、従来の4インチ水中ポンプに代わる改良製品が提供され、より迅速な設置とポンプ信頼性の向上が実現する様子をご覧ください。

00:04:09

グルンドフォス SQ/SQE 保護機能:電圧保護

SQ/SQEが、設置業者の訪問修理サービスを削減し、住宅所有者に長寿命のポンプを提供する、実際の供給電圧に応じて運転調整する方法をご覧ください。

学習知識の確認

学んだことのテストとして、いくつかの質問に答えてください。