application-area-district-energy-heroimage-master.jpg

Manuel d’ingénierie

Guide d'application sur les réseaux d'énergie

Plus de la moitié de l'énergie que nous consommons dans les réseaux de chauffage et de climatisation conventionnels est perdue. Dans un monde où l'énergie est une ressource rare, les réseaux d'énergie présentent un fort potentiel en termes d'utilisation plus rationnelle de l'énergie. Pour les communes qui veulent promouvoir la croissance économique tout en minimisant les conséquences sur l'environnement, les réseaux de chauffage et de climatisation représentent un choix judicieux. Trouvez l'inspiration dans notre guide d'application sur les réseaux d'énergie.

Téléchargez le manuel 

Notre manuel technique vous aidera à comprendre les aspects les plus critiques de votre projet. Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous enverrons un courriel vous permettant d'y accéder immédiatement.

Comment se conformer aux conditions locales

Les conditions locales définissent toujours les prérequis d'un réseau d'énergie. Dans notre guide, nous décrivons ce qu'il vous faut prendre en compte lors de la planification, la conception, la construction et l'exploitation des réseaux d'énergie.

Avantages à l'échelle urbaine

Mettre en place un réseau d'énergie permet aux sociétés d'utiliser le surplus d'énergie qui serait perdu autrement. Plus une zone est peuplée, plus le réseau d'énergie pourra être efficace.

pump-handbook-pumps-wide-master

Le chemin le plus simple vers une énergie verte

Il est relativement facile de convertir une grande centrale fonctionnant avec des énergies fossiles aux alternatives renouvelables quand on dispose d'un réseau d'énergie. Et la différence est sensible. On passe de 55 à 5 % de gaspillage d'énergie, c'est-à-dire de chaleur transférée vers l'air ambiant.

district-energy-application-guide-the-easier-way-to-green-energy-wide-master

Devenez expert en quelques clics

Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.

Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.

Applications associées

Trouvez les applications associées.