Repousser les limites aux côtés de nos clients. Le fait d’avoir des ambitions communes nous pousse à constamment remettre en question les possibilités dans notre quête d’une fiabilité inégalée, d’une empreinte réduite et de performances accrues.
Cas d’application
Un propriétaire immobilier de Dubaï réalise 50 à 80 % d’économies d’énergie avec pompes installées dans ses systèmes de climatisation. Grâce à une ...
Zao Vodokanal, Klin. Découvrez comment une installation de captage d'eau en Russie a augmenté l'approvisionnement tout en réduisant les coûts grâce...
La surveillance à distance et l’intelligence embarquée de la pompe lui permettent de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie
Découvrez comment la distribution pilotée par la demande de Grundfos a permis une réduction de 30 % de la consommation d'énergie des pompes, la dis...
La plupart des gens comprennent que les tours de refroidissement sont essentielles aux industries et aux bâtiments collectifs et tertiaires. Pourta...