Objectifs :
- Maîtriser l’ensemble des facteurs qui participent à la détermination d’une pompe centrifuge.
- Comprendre l’intérêt de la vitesse variable.
Public visé :
Installateurs, technico-commerciaux, bureaux d’études.
Durée
2 jours
Horaires
Jour 1 : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h
Jour 2 : 8h30 – 12h / 13h – 16h30
Prix
INTER : 790 € HT / participant
INTRA ou SUR-MESURE : nous contacter
Prérequis :
- Formation technique niveau minimum CAP et formation Hydraulique I
- ou 1 année d'expérience dans les métiers du pompage, génie climatique, surpression et assainissement
- ou avoir suivi les rubriques Ecademy N° 12, 36, 75 et 78 (voir ci-dessous)
Appréciation des résultats
Questionnaires d’évaluation en début et fin de stage
Informations complémentaires
Français
Grundfos | Saint-Quentin-Fallavier (38)
Programme
- Notion de NPSH disponible et requis.
- Notion de viscosité et densité : théorie, les unités utilisées, influence sur les courbes de performances
- des pompes.
- Introduction à l’ATEX.
- La régulation par pressostat.
- Principe de fonctionnement, réglages, rôle du réservoir et détermination de son volume.
- La régulation par vitesse variable.
- Principes et fonctionnement, notions de LCC, variation embarquée ou déportée.
- Les modes de régulation (pression, température, niveau…).