エンジニアリングマニュアル
信頼できる数十年の歴史を持つグローバルな工作機械パートナー
現在、機械加工OEM業界では、長年の専門知識と世界的な存在感を持つ、経験豊富なフルライン工作機械サプライヤーが必要とされています。弊社は、常にお客様に献身的なソリューションを提供し、円滑な事業運営を促進し、永続的なパートナーシップを確立してきました。
この専門知識と技術サポートの経験に基づき、課題を迅速かつ効果的に解決することで、お客様に安心を提供することができます。弊社の工作機械分野の担当者は、業界をリードする企業各社と長年にわたって協力し、工作機械プロセスを最大限に活用するためのサポートを続けてきたことで、この分野の深い知識を有しています。
このようなパートナーシップの中心にあるのは、グローバルな供給体制です。強固なサプライチェーンを通じて、世界各地に戦略的に配置された77の製造・組立拠点から、効率的なサービスとスペアパーツを提供しています。また、毎年多額の研究開発投資を行うことで、効率的で革新的な工作機械向けテクノロジーとソリューションを提供し、競合他社をリードすることをお約束します。
SPKE、MTHE、MTSE、MTREなどの浸漬型モデルを中心とした弊社のポンプ製品群は、高い品質、堅牢性、信頼性、エネルギー効率、汎用性、保守性の代名詞ともいえる存在です。また、多くの機械加工アプリケーションを網羅し、お客様のニーズに的確に対応できるよう、それぞれが設計されています。
ワンストップ・フルライン・サプライヤーとして、幅広い性能オプションとバリエーションにより、時間とコストの節約を実現します。1~100m³/hの流量と5m~100barの揚程をカバーし、モジュール化やカスタマイズ、鋳鉄、SS 1.4301、SS 1.4401などの様々な材質オプションと共に、あらゆる流量と圧力のタイプをご用意できます。また、130mmから1500mmまでの浸漬深さに対応するポンプも設計しています。
すべてのノウハウを1冊のマニュアルに
弊社の詳細で包括的なエンジニアリングマニュアルは、工作機械分野での数十年にわたる経験に基づいています。弊社のポンプの種類、様々なアプリケーションに組み込む際に発生する課題、様々なプロセスで管理される取扱液に関する洞察をご覧ください。
工作機械エンジニアリングマニュアル(英語版)をダウンロードする
インサイトをリクエストしていただきありがとうございます
すぐにメールボックスにリンクが届きます。
サインアップしてくださいましてありがとうございます。グルンドフォスからお送りする最新ニュース、ツール、製品、アプリケーション、イベント、プロモーションに関するパーソナライズされた情報を楽しみにお待ちください。
それまで、個人データと権利についてお読みいただく時間がございましたら、プライバシー通知をご確認ください。
最後にもう1点ございます。停止したいとお考えでしたら、いつでも同意を取り消すことができます。
利益を増やす方法をお探しですか?
多くの節約を積み重ねることが、大きな利益へと繋がります。グルンドフォスによるお客様のオペレーションとシステム構築の最適化にご興味をお持ちであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
実績ある今日 +
明日への備え
グルンドフォスがOEMやシステムビルダーのお客様のビジネスにおいて、どのように信頼できるパートナーとなり得るかをご覧ください。