記事

グローバルな認証、統一された電圧供給、安全性、規制遵守の確保

グローバルな工作機械OEMは、様々な国や地域で事業を展開しており、それぞれが異なる要求、電圧供給、安全性、製品認可のための規制要件を持っています。これは、50 Hzと60 Hzのポンプオプションの明確な違いによる、ポンプの在庫および品番の増加、納期の長期化を意味します。

競争力を維持し、将来を見据えるために、工作機械OEMのお客様は、さまざまなサプライヤーが関与するさまざまな認証に対応しながら、世界的な存在感を示さなければなりません。

しかし、これはより遅く、より複雑な納品プロセスを意味し、最終的には在庫コストやハンドリングコスト、生産計画の課題を引き起こします。このような機械加工分野の課題は、政府の制限や規制、そして持続可能性への要求の高まりによって、以前よりも一般的なものになってきています。

弊社は、搭載された新型MGEモータによって1台で50/60 Hz共用を実現できるスマートポンプを使用することで、多くの国で複数の認証を取得することができます。つまり、エネルギーおよび安全基準を満たし、一貫したコンプライアンスと性能を確保することで、世界中のお客様の認証取得をサポートします。また、在庫コストを削減し、運用の複雑さを軽減し、製品の選択を容易にし、より効果的なサプライチェーン管理を実現します。

グルンドフォスMGEモータの全認証を確認する(英語版)

弊社のスマートポンプに搭載されたIE5相当効率のMGEモータは、1台のポンプで50/60 Hz共用を実現できるため、各国のエネルギー基準や安全基準を満たすことができます。同時に、50/60Hzの両方で同レベルのパフォーマンスを発揮するため、必要なバリエーション数を減らすことができます。さらに、有害物質使用制限(RoHS)指令に準拠しており、世界各国で認証を得ています。PDFをダウンロードして、弊社が認証を得ているすべての国をご覧ください。

スマートポンプに統合された安全トルクオフ(STO)機能

工作機械は現地の安全要件を満たし、作業者に危険を及ぼさないことが求められます。弊社の安全トルクオフ(STO)は、安全性を確保するためにドライブに統合された安全機能です。STOはモータシャフトからトルク発生を即座に除去し、すべての動作モードの中で最優先されます。STOにより、標準的な電気機械式スイッチギアを使用する場合のコンポーネントが不要となるため、より安全で優れた選択肢と言えます。

最先端の工作機械向けソリューションの6つのメリット

75 年以上にわたって開発・改良を続けてきた、弊社の先進的な工作機械および産業用システム向けの冷却ソリューションをご活用ください。弊社のソリューションは、長年の業界経験と専門知識、そして数え切れないほどの長期にわたる協力的なグローバルパートナーシップの上に構築されています。

弊社の工作機械およびシステムに対する冷却技術がOEMとエンドユーザーのお客様にもたらす6つのメリットをご覧いただき、革新と効率の最前線に立つ方法をご確認ください。

利益を増やす方法をお探しですか?

多くの節約を積み重ねることが、大きな利益へと繋がります。グルンドフォスによるお客様のオペレーションとシステム構築の最適化にご興味をお持ちであれば、ぜひお気軽にご相談ください。

実績ある今日 +
明日への備え

グルンドフォスがOEMやシステムビルダーのお客様のビジネスにおいて、どのように信頼できるパートナーとなり得るかをご覧ください。