Manuale tecnico
Un partner globale affidabile e con un’esperienza nel settore delle macchine utensili
Oggi, gli OEM di lavorazioni meccaniche necessitano di un fornitore di macchine utensili esperto, con una gamma completa di competenze di lunga data e una forte presenza globale. Abbiamo sempre fornito soluzioni dedicate ai nostri clienti, facilitando operazioni aziendali fluide e stabilendo partnership durature e continueremo a farlo in futuro.
Grazie a questa competenza e all’esperienza di assistenza tecnica, possiamo offrirti la massima tranquillità risolvendo i problemi in modo rapido ed efficace. I nostri esperti tecnici specializzati in macchine utensili hanno una conoscenza del settore profondamente radicata, avendo lavorato per molti anni con attori leader del settore per aiutarli a ottenere il meglio dai processi delle loro macchine utensili.
La nostra disponibilità globale è un elemento fondamentale di queste partnership. Attraverso una solida catena di fornitura, offriamo un servizio e una distribuzione dei pezzi di ricambio efficienti dai nostri 77 siti di produzione e assemblaggio strategicamente ubicati in tutto il mondo. E con ingenti investimenti nella ricerca e nello sviluppo ogni anno, ci impegniamo a offrire tecnologie e soluzioni di utensili di lavorazione efficienti e innovative che ti aiuteranno a distinguerti dalla concorrenza.
La nostra gamma di pompe, compresi i modelli sommersi come SPKE, MTHE, MTSE e MTRE, è sinonimo di qualità, robustezza, affidabilità, efficienza energetica, versatilità e facilità di manutenzione. Progettiamo ciascuna pompa per servire molteplici applicazioni di lavorazione e adattarla alle specifiche esigenze del settore.
In qualità di fornitore unico e di single vendor di linee complete, garantiamo risparmi in termini di tempo e costi attraverso la nostra vasta gamma di opzioni e varianti prestazionali. È possibile accedere a tutti i tipi di portata e pressione, da portate di 1-100 m³/h e prevalenze da 5 m 100 bar, alla modularizzazione, personalizzazione e numerose opzioni di materiali, come ghisa, SS 1.4301 e SS 1.4401. Progettiamo anche pompe per l’utilizzo a profondità sommerse che vanno da 130 a 1.500 mm.
Tutta la nostra competenza, in un unico manuale
Il nostro manuale tecnico, approfondito e onnicomprensivo, basato su decenni di esperienza nel settore delle macchine utensili. Scopri approfondimenti sulla nostra gamma di pompe, sulle sfide poste dalla loro integrazione nelle diverse applicazioni e dai materiali che gestiscono nei processi.
Scarica il nostro manuale Machine Tool Engineering
Grazie! Ci sei quasi.
Riceverai i tuoi contenuti via e-mail a breve.
Ti ringraziamo per esserti registrato. Ora riceverai solo informazioni personalizzate da Grundfos: ultime novità, strumenti, prodotti, applicazioni, eventi e promozioni.
Nel frattempo, leggi la nostra Informativa sulla privacy se vuoi conoscere come trattiamo i tuoi dati e informazioni personali e quali sono i tuoi diritti in merito.
Un’ultima cosa: se lo desideri, puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.
Scopri i 6 principali vantaggi delle nostre soluzioni all’avanguardia per le macchine utensili
Sfrutta la potenza delle nostre soluzioni avanzate di raffreddamento per le macchine utensili e i sistemi industriali, ognuna di esse sviluppata e perfezionata nel corso di 75 anni. Le nostre soluzioni si basano su esperienza e competenza di lunga data nel settore e su innumerevoli partnership globali collaborative a lungo termine.
Esplora i 6 vantaggi principali che la nostra tecnologia di raffreddamento per macchine utensili e sistemi offre a te e ai tuoi clienti e scopri come diventare leader nell’innovazione e nell’efficienza.
Stai cercando un modo per aumentare i tuoi vantaggi?
Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.
Proven today +
Ready for tomorrow
Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.