Articolo
Scopri la connettività di sistema MT di livello superiore, controlli, monitoraggio completo della pompa e dati utili
Gli OEM MT devono spesso affrontare sfide come guasti alle pompe, scarse prestazioni delle pompe e lavorazione di bassa qualità. Questi problemi derivano comunemente da una scarsa filtrazione, un raffreddamento del liquido inadeguato e dalle limitazioni delle pompe a velocità fissa prive di funzionalità di monitoraggio e controllo. Questi processi operano in sistemi on/off senza interconnettività, il che compromette l’acquisizione dei dati e richiede soluzioni aggiuntive.
In ultima analisi, ciò può causare costi di assistenza più elevati, tempi di fermo più lunghi e operazioni più lente. Ma abbiamo una soluzione: integriamo le nostre iSOLUTIONS basate sui dati nelle operazioni delle pompe, consentendo il controllo e il monitoraggio completi del sistema, anche da remoto.
Ma come riusciamo a farlo esattamente? Collegando i nostri motori MGE al sistema SCADA, forniamo dati in tempo reale su pressione, portata, velocità e comandi di controllo della pompa. Questi dati consentono il controllo completo della pompa tramite ingressi digitali o analogici trasmessi attraverso la porta Ethernet di MGE e la scheda CIM. In questo modo, possiamo ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni della pompa e la massima trasparenza sul consumo di energia.
Tuttavia, come sappiamo, le macchine variano da un cliente all’altro. Per questo motivo, collaboriamo strettamente e programmiamo il sistema con il cliente, assicurando la selezione degli input e degli output corretti. Installare una soluzione scalabile in base ai requisiti della macchina può essere difficile ed ecco perché guardiamo sempre all’intero sistema e al suo funzionamento, indipendentemente dall’applicazione: molatura, fresatura o filtrazione.
Non esiste una soluzione valida per ogni applicazione. Lavoriamo per capire quali aspetti del sistema apportano più valore per il cliente. Non si tratta solo di raccogliere informazioni e dati, si tratta di capire come utilizzarli, cosa scegliere di misurare e come trasformare tutto questo in valore aggiunto.
Tutte le nostre e-pump possono essere collegate al sistema per l’estrazione dei dati dall’intera gamma di pompe, consentendoti di ottimizzare le operazioni, estendere gli intervalli di manutenzione e risparmiare energia. Un Direct SensorTM è in grado di rilevare cali di prestazione della pompa, avvisando il responsabile dell’assistenza o della manutenzione attraverso i nostri sistemi informativi.
In questo modo, è possibile massimizzare l’efficienza produttiva attraverso la connettività e l’automazione. Ciò porta a una gestione ottimizzata dei costi durante l’intero ciclo di vita, riducendo al tempo stesso la probabilità di tempi di fermo attraverso la manutenzione predittiva, con un OPEX inferiore perché i costi di manutenzione sono ridotti al minimo.
Un singolo centro per accedere facilmente a tutte le informazioni
Trova tutte le informazioni relative alla tua pompa in pochi clic e monitora e controlla il sistema da remoto.
Scopri i 6 principali vantaggi delle nostre soluzioni all’avanguardia per le macchine utensili
Sfrutta la potenza delle nostre soluzioni avanzate di raffreddamento per le macchine utensili e i sistemi industriali, ognuna di esse sviluppata e perfezionata nel corso di 75 anni. Le nostre soluzioni si basano su esperienza e competenza di lunga data nel settore e su innumerevoli partnership globali collaborative a lungo termine.
Esplora i 6 vantaggi principali che la nostra tecnologia di raffreddamento per macchine utensili e sistemi offre a te e ai tuoi clienti e scopri come diventare leader nell’innovazione e nell’efficienza.
Stai cercando un modo per aumentare i tuoi vantaggi?
Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.
Proven today +
Ready for tomorrow
Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.