Whitepaper

Raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità e riduci fino al 25% della potenza installata

Raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità e riduci fino al 25% della potenza installata

Al giorno d’oggi, è fondamentale abbracciare la sostenibilità e lavorare per raggiungere obiettivi ambientali ambiziosi. Per questo motivo, è essenziale ottimizzare i processi e i sistemi delle macchine ed è possibile farlo con soluzioni innovative, riducendo le dimensioni delle pompe e razionalizzando le varianti di prodotto. Ciò non solo consente di ridurre il consumo energetico, ma significa anche minori costi totali di proprietà e CAPEX. 

Oggi, circa il 50% dell’energia consumata dai sistemi idraulici e di raffreddamento nei centri di lavorazione è sottoutilizzata. Ma nella maggior parte dei casi, questi sistemi funzionano a pieno regime senza ottimizzazione. Questo va avanti da decenni, con conseguente eccessivo consumo energetico. 

Ottimizzando questi sistemi, possiamo ridurre il consumo energetico fino al 25%, migliorando e potenziando i macchinari. Ma come ottimizziamo i sistemi idraulici e di raffreddamento del centro di lavorazione? 

Abbiamo sviluppato una serie di e-pump con motore multifunzionale e velocità variabile integrata che si adattano perfettamente a diverse applicazioni, portate e pressioni delle macchine utensili. In questo modo è possibile ottimizzare le prestazioni e il risparmio sui costi e garantire una produzione efficiente. 

Inoltre, le unità di filtrazione, raffreddamento o lavaggio più piccole, dotate di un numero inferiore di parametri di controllo, sono spesso soggette a controlli eccessivi con un design di sistema non ottimale. Questo comporta: 

  • CAPEX più elevato a causa di costose parti di controllo dell’apparecchiatura
  • OPEX più elevato a causa della crescente necessità di programmazione e competenza ingegneristica
  • Attrezzature e soluzioni eccessivamente complesse

Con le e-pump ad alta velocità Grundfos, i nostri ingegneri progettisti possono ridurre le dimensioni della pompa a meno di un terzo rispetto a quelle di una pompa a velocità fissa. In questo modo si avrà una soluzione all-in-one che integra la pompa e le funzioni di controllo avanzate, con il motore Grundfos MGE che funge da mini PLC. 

Generalmente, si beneficia di una complessità di sistema ridotta, costi delle apparecchiature inferiori, minor numero di componenti del sistema, produttività intelligente e comodità di un unico fornitore. Ciò consente di ottenere una riduzione energetica del 37% rispetto alle pompe a velocità fissa, grazie anche alla maggiore efficienza e al preciso dimensionamento della pompa.

Scopri la tua guida alle pompe per macchine utensili

Scopri la differenza che le nostre pompe intelligenti possono fare nel tuo centro di lavorazione e in che modo sia possibile integrarle nei processi di lavorazione delle macchine utensili leggendo il nostro white paper sulle macchine utensili.

Scaricalo subito

Trova la giusta soluzione di pompaggio per la lavorazione e risparmia energia

Le e-pump Grundfos offrono il massimo risparmio energetico per le tue esigenze di lavorazione. Scopri e confronta le opzioni di pompaggio in base al consumo energetico, alle dimensioni, ai costi e alla compattezza utilizzando lo strumento di confronto ottimizzato delle pompe Grundfos. Ora è disponibile anche per le pompe MT montate su serbatoio, insieme alle famiglie di pompe CR/CRE, CR/CME e MT.

Lo strumento offre tante fantastiche funzionalità, tra cui:

  • Possibilità di inserire i dati di dimensionamento e visualizzazione dei risultati sulla stessa pagina
  • Ricerca dei giusti componenti idraulici
  • Facile confronto di consumo energetico, LCC, prezzo e compattezza
  • Maggiore attenzione al profilo di carico: agevole modifica e rapida visualizzazione dell’impatto sul dimensionamento e sulla selezione del prodotto
  • Visualizzazione dei costi nel corso degli anni (visualizzazione LCC)

 

Scopri i 6 principali vantaggi delle nostre soluzioni all’avanguardia per le macchine utensili 

Sfrutta la potenza delle nostre soluzioni avanzate di raffreddamento per le macchine utensili e i sistemi industriali, ognuna di esse sviluppata e perfezionata nel corso di 75 anni. Le nostre soluzioni si basano su esperienza e competenza di lunga data nel settore e su innumerevoli partnership globali collaborative a lungo termine.

Esplora i 6 vantaggi principali che la nostra tecnologia di raffreddamento per macchine utensili e sistemi offre a te e ai tuoi clienti e scopri come diventare leader nell’innovazione e nell’efficienza.

Stai cercando un modo per aumentare i tuoi vantaggi?

Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.

Proven today +
Ready for tomorrow

Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.