industries-OEM-wastewaterreuse-chemicaltreatment-benefit6-regular-wide-master

Articolo

Design avanzato senza perdite che riduce la frequenza di manutenzione e i tempi di inattività

I clienti MT OEM spesso si trovano ad affrontare onerosi tempi di inattività, con costi delle parti più elevati. Ciò rende essenziale l’impiego di componenti privi di perdite integrati nei processi di lavorazione. A questo scopo, le nostre pompe sommerse MTHE e MTRE “Drainage Back to Tank” (DBT) sono la soluzione ideale grazie alla loro capacità di eliminare efficacemente i rischi di perdite, impedendo al liquido all’interno del serbatoio di fuoriuscire anche in caso di tenuta meccanica usurata. 

Le pompe MTHE e MTRE sono pompe intelligenti ed energeticamente efficienti, progettate per processi chiave nelle applicazioni di macchine utensili, e sono perfettamente compatibili con altri componenti. Hanno un’impronta di carbonio ridotta e un’efficienza energetica nei sistemi grazie ai migliori motori idraulici e a magneti permanenti della categoria, nonché un controllo operativo completo e una facile integrazione con tutte le funzionalità MGE standard integrate. 

Ecco alcuni altri notevoli vantaggi offerti da queste pompe che mostrano come queste soluzioni possano migliorare le operazioni:  

  • Eliminazione dei tempi di inattività dovuti a perdite
  • Nessun rischio di contaminazione
  • Intervalli più lunghi tra le manutenzioni
  • Riduzione dei costi delle parti
  • Soluzione antiaderente per la tenuta dell'albero

Scopri come le e-pump riducono i costi e fanno risparmiano energia

Desideri ridurre i costi e risparmiare energia senza compromettere la qualità della lavorazione? La e-pump Grundfos è la soluzione alle tue sfide. Scarica questa brochure per scoprire le caratteristiche delle e-pump Grundfos come MTSE e MTRE.

Video Player is loading.
Loaded: 0%
Current Time 0:00
Duration 0:00
industries-OEM-chiller-units-mtre-hero-master

MTRE: Pompe efficienti e facili da integrare per soluzioni con macchine utensili OEM

Le nostre pompe sommerse multistadio verticali MTRE offrono un’elevata efficienza energetica e durata, rendendole ideali per varie applicazioni, pressioni e portate di macchine utensili.

industries-OEM-chiller-units-mthe-hero-master

MTHE: E-pump compatta, esente da perdite, per applicazioni con macchine utensili

Le nostre e-pump MTHE compatte e senza perdite sono dotate di un variatore di frequenza integrato e sono progettate per il montaggio sui serbatoi. Questo aspetto le rende perfette per un’ampia gamma di applicazioni con macchine utensili, a seconda delle esigenze specifiche.

Scopri i 6 principali vantaggi delle nostre soluzioni all’avanguardia per le macchine utensili 

Sfrutta la potenza delle nostre soluzioni avanzate di raffreddamento per le macchine utensili e i sistemi industriali, ognuna di esse sviluppata e perfezionata nel corso di 75 anni. Le nostre soluzioni si basano su esperienza e competenza di lunga data nel settore e su innumerevoli partnership globali collaborative a lungo termine.

Esplora i 6 vantaggi principali che la nostra tecnologia di raffreddamento per macchine utensili e sistemi offre a te e ai tuoi clienti e scopri come diventare leader nell’innovazione e nell’efficienza.

oem-contact-us

Stai cercando un modo per aumentare i tuoi vantaggi?

Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.

Proven today +
Ready for tomorrow

Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.

Showcasing Grundfos' OEM solutions with a focus on proven technologies.