Articolo

Assicura approvazioni globali, alimentazione a tensione unificata, sicurezza e conformità normativa

Gli OEM MT globali operano in diversi Paesi e regioni, ciascuno con esigenze, requisiti di alimentazione, normativi e di sicurezza diversi per l’approvazione dei prodotti. Ciò significa livelli di scorte più elevati, più varianti di pompe e tempi di consegna più lunghi, spesso a causa delle differenze tra le opzioni delle pompe da 50 Hz e 60 Hz. 

Per rimanere competitivi e lungimiranti, i nostri clienti OEM MT devono stabilire una forte presenza globale, gestendo nel contempo varie approvazioni di prodotti che coinvolgono diversi fornitori. 

Ma ciò può significare processi di consegna più lenti e complessi, che portano a costi di stoccaggio e movimentazione più elevati e a difficoltà di pianificazione della produzione. Queste sfide nel settore della lavorazione meccanica stanno diventando sempre più comuni a causa delle restrizioni e delle normative governative e delle crescenti esigenze di sostenibilità. 

Possiamo ottenere molteplici omologazioni di prodotto in numerosi Paesi con i motori Grundfos MGE IE5, in grado di funzionare a 50/60 Hz in una singola pompa. Ciò significa che avrai la capacità di aiutare i tuoi clienti a soddisfare queste approvazioni in tutto il mondo, garantendo la compliance agli standard energetici e di sicurezza, nonché conformità e prestazioni costanti. Potrai inoltre ridurre i costi di magazzino, eliminando le complessità operative, facilitando la selezione dei prodotti e gestendo la catena di fornitura in modo più efficiente.

Esplora tutte le nostre omologazioni per motori

I nostri motori MGE IE5 possono offrire un supporto a doppia frequenza (50/60 Hz) in un’unica pompa, aiutandoti a soddisfare gli standard energetici e di sicurezza specifici di diversi Paesi. Offrono inoltre lo stesso livello di prestazioni su entrambe le reti a 50 e 60 Hz, riducendo il numero di varianti necessarie. Inoltre, sono conformi alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances), che ci ha permesso di ottenere approvazioni in molti Paesi in tutto il mondo. Scarica il PDF e scopri tutti i Paesi in cui le omologazioni sono disponibili.

Sicurezza integrata con e-pump intelligenti

Le macchine devono soddisfare i requisiti di sicurezza locali e non rappresentare un rischio per il personale operativo. Il nostro Safe Torque Off (STO) è una funzione di sicurezza integrata negli azionamenti per garantire la sicurezza. STO rimuove immediatamente la generazione di coppia dall’albero motore e assume la massima priorità tra tutte le modalità operative. La funzione di sicurezza STO integrata elimina i componenti separati associati alla tecnologia di sicurezza standard che utilizza quadri elettromeccanici, rendendola la scelta migliore e più sicura.

Scopri i 6 principali vantaggi delle nostre soluzioni all’avanguardia per le macchine utensili 

Sfrutta la potenza delle nostre soluzioni avanzate di raffreddamento per le macchine utensili e i sistemi industriali, ognuna di esse sviluppata e perfezionata nel corso di 75 anni. Le nostre soluzioni si basano su esperienza e competenza di lunga data nel settore e su innumerevoli partnership globali collaborative a lungo termine.

Esplora i 6 vantaggi principali che la nostra tecnologia di raffreddamento per macchine utensili e sistemi offre a te e ai tuoi clienti e scopri come diventare leader nell’innovazione e nell’efficienza.

Stai cercando un modo per aumentare i tuoi vantaggi?

Tanti risparmi incrementali possono portare a margini superiori. Richiedi un incontro senza impegno con uno dei nostri consulenti per scoprire come possiamo ottimizzare le tue capacità operative e di system building.

Proven today +
Ready for tomorrow

Scopri come Grundfos può essere il tuo partner di fiducia per la tua attività OEM e per costruttori di sistemi.