Article
Les circulateurs les plus performants
Il existe de nombreuses façons d'améliorer le rendement d'un circulateur.
Alimentés par des moteurs à commutation électronique (ECM), l'UPSe et l'ALPHA sont équipés de circuits hydrauliques optimisés, de plusieurs modes de régulation et de l'indice de performance énergétique le plus élevé du marché, selon selon l'Hydraulic Institute. Ensemble, ces caractéristiques font de l'UPSe et de l'ALPHA les circulateurs les plus efficaces du marché.
Regardez la vidéo pour en savoir plus
Grâce à la fonction AUTOADAPT améliorée, le nouvel ALPHA recherche en permanence le point de consigne le plus bas possible pour répondre aux exigences de l'installation. Cela réduit la facture énergétique sans compromettre le confort à température ambiante.
Découvrez toutes les fonctionnalités de l'ALPHA numérique.
Le circulateur ALPHA ouvre un monde de nouvelles opportunités pour des informations basées sur les données afin de faciliter le dépannage. Découvrez, analysez et réagissez en temps réel avec un circulateur intelligent conçu pour l'ère moderne. Grâce à des données plus intelligentes et plus détaillées, vous pouvez être prêt pour tout ce qui va suivre.
Entrez dans le monde de demain avec le bon circulateur
ALPHA
L'ALPHA est un circulateur connecté et entièrement numérique qui fournit un dépannage. Mise en service automatique avec un circulateur conçu pour les installations de chauffage locales existantes et futures, afin d'être prêt pour l'avenir.
Les informations sur le produit sont disponibles dès décembre.
UPSe
Hausse de la demande d'installations de chauffage plus efficaces sur le plan énergétique et plus durables. Un circulateur inefficace n'a pas sa place pour gaspiller de l'énergie. Alimenté par des moteurs à commutation électronique (ECM), le circulateur UPSe dispose d'une protection contre la marche à sec, d'un câblage amélioré pour une installation plus facile avec un connecteur sans outil et d'une purge automatique, ce qui en fait le circulateur le plus efficace du marché.