Article
Il est temps de travailler plus intelligemment
Le dépannage est devenu plus facile. Avec la gamme de circulateurs Digital NEXT, vous disposez d'une pompe connectée qui facilite le dépannage et la vérification de la compatibilité du remplacement de la pompe, réduit les rappels et assure une distribution de la chaleur en fonction de la demande pour alimenter le futur du chauffage domestique.
Regardez la vidéo pour en savoir plus
Désormais, chaque installation est intuitive
Les rappels fréquents entraînent un gaspillage de ressources et de temps. Et si la pompe pouvait faire partie de la solution ? Les pompes Digital NEXT sont des solutions innovantes et connectées qui vous aident à travailler plus intelligemment.
Grâce à un algorithme intégré, Digital NEXT rend chaque processus plus fluide et plus intuitif. Avec l'application Grundfos GO, vous serez guidé vers la cause première du problème auquel vous êtes confronté. Cela permet des processus plus efficaces, offrant une meilleure expérience pour vous et vos clients.
Connectez-vous à la pompe via l'application Grundfos GO pour voir les données historiques sur le débit, la tête, les cycles de marche et les températures et utilisez-les pour identifier rapidement les erreurs du système de chauffage. En cas de marche à sec, la pompe lancera une séquence qui l'empêchera de tomber en panne.
Entrez dans le futur avec la bonne pompe
ALPHA
La nouvelle ALPHA est une pompe connectée et entièrement numérique qui propose un service de dépannage. La mise en service se fait automatiquement avec une pompe conçue pour les systèmes de chauffage domestique existants et futurs - vous assurant ainsi d'être prêt pour tout ce qui se présente.
UPSe
La demande de systèmes de chauffage plus efficaces sur le plan énergétique et durables est en hausse. Un circulateur inefficace gaspille seulement de l'énergie. Alimentée par une technologie de moteurs à courant continu électronique (ECM), la pompe UPSe offre une protection intelligente contre la marche à sec, un câblage facile, une fonction de déblocage puissante et une purge automatique, ce qui en fait la pompe la plus efficace du marché.
Découvrez toutes les fonctionnalités de l'ALPHA numérique.
Le circulateur ALPHA ouvre un monde de nouvelles opportunités pour des informations basées sur les données afin de faciliter le dépannage. Découvrez, analysez et réagissez en temps réel avec un circulateur intelligent conçu pour l'ère moderne. Grâce à des données plus intelligentes et plus détaillées, vous pouvez être prêt pour tout ce qui va suivre.
Soyez prêt pour tout ce qui vient ensuite
Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester au courant des actualités et des annonces de Digital NEXT. Nous vous tiendrons au courant de tous nos développements numériques afin que vous puissiez être prêt pour tout ce qui se présente.
Besoin d'aide? Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin sur notre page FAQ?
Contactez-nous pour en savoir plus.