Article
Mise en service facile avec Grundfos GO
Le processus de configuration du circulateur n'a jamais été aussi simple. Avec l'application Grundfos GO, vous bénéficiez de recommandations personnalisées concernant les modes et les réglages, éliminant ainsi les approximations, afin de configurer le circulateur de la meilleure façon possible.
Regardez la vidéo pour en savoir plus
Minimisez le risque de rappels en configurant le circulateur sur l'application Grundfos GO. L'installation est simple, quelle que soit l'application, et il existe des réglages optimaux pour personnaliser le circulateur afin qu'il réponde aux besoins spécifiques des clients.
Découvrez toutes les fonctionnalités de l'ALPHA numérique.
Le circulateur ALPHA ouvre un monde de nouvelles opportunités pour des informations basées sur les données afin de faciliter le dépannage. Découvrez, analysez et réagissez en temps réel avec un circulateur intelligent conçu pour l'ère moderne. Grâce à des données plus intelligentes et plus détaillées, vous pouvez être prêt pour tout ce qui va suivre.
Entrez dans le monde de demain avec le bon circulateur
ALPHA
L'ALPHA est un circulateur connecté et entièrement numérique qui fournit un dépannage. Mise en service automatique avec un circulateur conçu pour les installations de chauffage locales existantes et futures, afin d'être prêt pour l'avenir.
Les informations sur le produit sont disponibles dès décembre.
UPSe
Hausse de la demande d'installations de chauffage plus efficaces sur le plan énergétique et plus durables. Un circulateur inefficace n'a pas sa place pour gaspiller de l'énergie. Alimenté par des moteurs à commutation électronique (ECM), le circulateur UPSe dispose d'une protection contre la marche à sec, d'un câblage amélioré pour une installation plus facile avec un connecteur d'alimentation sans outil et d'une purge automatique, ce qui en fait le circulateur le plus efficace du marché.