Article
Minimisez le temps d'installation des pompes et résolvez les problèmes en toute confiance e
Il est temps de mettre fin aux conjectures concernant les réparations des systèmes de chauffage résidentiels. Avec Grundfos Digital NEXT, vous bénéficiez d'un dépannage plus rapide, d'un remplacement de pompe plus rapide, d'une installation plus rapide et d'une mise en service plus rapide.
Regardez la vidéo pour en savoir plus
Éliminez le temps perdu
Passer du dépannage et du remplacement de la pompe à l'installation et à la mise en service peut être un processus qui prend du temps - sans compter le risque de rappels lorsque la pompe sélectionnée ne convient pas à l'application.
Les offres Grundfos éliminent les pertes de temps.
Une fois votre pompe Grundfos installée, connectez-vous à l'application Grundfos GO, qui vous guidera tout au long du processus de configuration. Les avantages de la mise en service guidée ne s'arrêtent pas là. Les propriétaires économiseront automatiquement 25 % d'électricité par rapport au fait de régler simplement la pompe sur le réglage III.
Une fois la configuration terminée et la pompe câblée avec le connecteur d'alimentation facile et accessible, lancez simplement la séquence de purge d'air avec l'application Grundfos GO. La séquence de purge d'air pulsée poussera rapidement l'air vers l’évent tout en permettant à l'air de s'échapper dans l’évent.
Si vous n'êtes pas sûr de la pompe à sélectionner lors du remplacement d'une pompe cassée, vous pouvez également utiliser la procédure de remplacement de l'application Grundfos GO, qui fournit une recommandation optimale. ALPHA peut remplacer plus de 90% des petits circulateurs du marché.
Entrez dans le futur avec la bonne pompe
ALPHA
La nouvelle ALPHA est une pompe connectée et entièrement numérique qui propose un service de dépannage. La mise en service se fait automatiquement avec une pompe conçue pour les systèmes de chauffage domestique existants et futurs - vous assurant ainsi d'être prêt pour tout ce qui se présente.
UPSe
La demande de systèmes de chauffage plus efficaces sur le plan énergétique et durables est en hausse. Un circulateur inefficace gaspille seulement de l'énergie. Alimentée par une technologie de moteurs à courant continu électronique (ECM), la pompe UPSe offre une protection intelligente contre la marche à sec, un câblage facile, une fonction de déblocage puissante et une purge automatique, ce qui en fait la pompe la plus efficace du marché.
Découvrez toutes les fonctionnalités de l'ALPHA numérique.
Le circulateur ALPHA ouvre un monde de nouvelles opportunités pour des informations basées sur les données afin de faciliter le dépannage. Découvrez, analysez et réagissez en temps réel avec un circulateur intelligent conçu pour l'ère moderne. Grâce à des données plus intelligentes et plus détaillées, vous pouvez être prêt pour tout ce qui va suivre.
Soyez prêt pour tout ce qui vient ensuite
Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester au courant des actualités et des annonces de Digital NEXT. Nous vous tiendrons au courant de tous nos développements numériques afin que vous puissiez être prêt pour tout ce qui se présente.
Besoin d'aide? Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin sur notre page FAQ?
Contactez-nous pour en savoir plus.