Article

Dépannage intelligent des installations de chauffage

Il n'y a pas de chauffage, c'est évident. Mais quelle est la cause du problème et par où commencer le dépannage de manière efficace ? Avec l'ALPHA, disposez d'un circulateur avec des algorithmes intégrés qui vous permettent de dépanner facilement le circulateur, voire toute l'installation.

Regardez la vidéo pour en savoir plus

Connectez-vous au circulateur avec l'application Grundfos GO pour vous orienter vers l'origine du problème que vous rencontrez. Vous avez accès à l'état actuel du circulateur et vous pouvez évaluer certains aspects tels que l'état d'alarme, le débit, la hauteur manométrique et la température. Vous pouvez également accéder aux journaux des défaillances et aux données de tendance pour voir comment la hauteur manométrique et le débit ont évolué au fil du temps.

Avec l'ALPHA, vous vous bénéficiez d'un processus de dépannage plus rapide, plus efficace et plus fluide, et une meilleure expérience pour vous et votre client.

Découvrez toutes les fonctionnalités de l'ALPHA numérique.

Le circulateur ALPHA ouvre un monde de nouvelles opportunités pour des informations basées sur les données afin de faciliter le dépannage. Découvrez, analysez et réagissez en temps réel avec un circulateur intelligent conçu pour l'ère moderne. Grâce à des données plus intelligentes et plus détaillées, vous pouvez être prêt pour tout ce qui va suivre.


Avec le nouveau circulateur ALPHA, vous disposez d'une technologie intégrée qui vous permet de dépanner facilement...


Alimentés par des moteurs à commutation électronique (ECM), les circulateurs Grundfos présentent la plus haute cote énergétique du marché établie par l'Institut hydraulique.


Avec le nouveau circulateur ALPHA, vous disposez d'une solution numérique qui vous permet d'être toujours au fait des dernières évolutions...


Pour éviter les bruits indésirables et la réduction des performances, les circulateurs Grundfos sont auto-ventilées dans tous les réglages et modes.


Avec le nouvel ALPHA, vous bénéficiez d'une configuration guidée qui vous donne des recommandations et garantit des performances optimales.


Avec le nouveau circulateur ALPHA, vous bénéficiez de recommandations de remplacement comparables, grâce à l'application Grundfos GO, vous permettant de remplacer de nombreux produits Grundfos et concurrents...

Entrez dans le monde de demain avec le bon circulateur

ALPHA

L'ALPHA est un circulateur connecté et entièrement numérique qui fournit un dépannage. Mise en service automatique avec un circulateur conçu pour les installations de chauffage locales existantes et futures, afin d'être prêt pour l'avenir.

Les informations sur le produit sont disponibles dès décembre.

UPSe

Hausse de la demande d'installations de chauffage plus efficaces sur le plan énergétique et plus durables. Un circulateur inefficace n'a pas sa place pour gaspiller de l'énergie. Alimenté par des moteurs à commutation électronique (ECM), le circulateur UPSe dispose d'une protection contre la marche à sec, d'un câblage facile à 9 heures et d'une purge automatique, ce qui en fait le circulateur la plus efficace du marché.