Artykuł

Dozowanie cyfrowe zapewnia precyzyjne dozowanie chemikaliów

Aby odprowadzać lub ponownie wykorzystywać ścieki zgodnie z rygorystycznymi przepisami, kluczowe znaczenie ma precyzyjne i niezawodne dozowanie podczas uzdatniania chemicznego. W przypadku takich procesów jak kontrola pH, koagulacja, flokulacja, dezynfekcja i odwadnianie osadów kluczowe znaczenie ma regulacja i dozowanie odpowiedniej ilości chemikaliów – we właściwym czasie i przy odpowiednim przepływie.

Tradycyjne pompy dozujące regulują dawkę w drodze regulacji długości skoku i/lub częstotliwości, choć zmniejszenie długości skoku może niekorzystnie wpłynąć na precyzję dozowania. Oznacza to, że kiedy pompa dozująca nie jest w stanie pracować przy 100% długości skoku, mniejsza wydajność niekorzystnie wpłynie na zawory, co doprowadzi do nieefektywnego dozowania. Co więcej, trudny jest także pomiar przepływu dozowania chemikaliów ze względu na niekorzystny wpływ na przepływomierze.

Nasze pompy dozujące są wyposażone w kilka funkcji, które umożliwiają precyzyjne dozowanie chemikaliów – a nasz system SMART Digital Dosing™ daje wyraźną przewagę. Dzięki zastosowaniu silnika krokowego objętość dawki zmienia się wraz ze zmianą prędkości skoku tłoczenia przy niezmiennym wykorzystaniu 100% długości skoku. Skutkuje to optymalną precyzją dozowania. A dzięki zintegrowanej funkcji pomiaru przepływu można monitorować przepływ dozowania w czasie rzeczywistym bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń pomiarowych.

Pompy mają również szeroki zakres dla nastaw roboczych, co pozwala znaleźć dokładną nastawę dozowania wymaganą dla danego procesu. Skutkuje to wyższą wydajnością uzdatniania i mniejszym zużyciem środków chemicznych. 

Zapoznaj się z wprowadzeniem do dozowania cyfrowego

Nasz kurs ECADEMY to wprowadzenie do dozowania cyfrowego i jego zastosowania w różnych aplikacjach. Poznasz również funkcję FlowControl Measurement i dowiesz się, jak optymalizuje ona dozowanie cyfrowe.

6 najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii uzdatniania chemicznego

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dopasowanego do Twoich potrzeb wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 6 korzyściami dostosowanymi do uzdatniania chemicznego.

Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.

Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.