Artykuł
Łatwa i prosta integracja automatyki przemysłowej
Pompy dozujące firmy Grundfos zapewniają kilka opcji łączności na potrzeby monitorowania, sterowania i komunikacji – i szczególnie dobrze nadają się do integracji z platformami cyfrowymi i ekosystemami. To dobry wybór, jeśli chodzi o przekazywanie informacji o stanie pracy i alarmach na potrzeby zewnętrznych elementów sterujących oraz komunikacji z innymi komponentami w systemie „pod klucz”.
Wybór cyfrowej pompy dozującej firmy Grundfos ułatwia integrację systemu i zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy w procesie projektowania. Krótko mówiąc, dzięki naszym rozwiązaniom dozującym Smart Digital Dosing można łatwo podłączyć, zintegrować i monitorować cały system.
Przykładowym urządzeniem z tego typoszeregu jest cyfrowa pompa dozująca Grundfos DDA SMART, która jest dostępna z modułem E-Box 150. Moduł E-Box 150 posiada interfejs CIM 150 PROFIBUS-DP, tj. standardowy interfejs do transmisji danych między sieciami PROFIBUS-DP a pompami Grundfos. Interfejs ten umożliwia wymianę danych pomiędzy pompą Grundfos DDA a PLC lub systemem SCADA.
Dowiedz się więcej o module E-Box
Urządzenie E-Box umożliwia naszym cyfrowym pompom dozującym SMART Digital S o wydajności do 30 l/h komunikację przewodową z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych.
Centralna platforma informacyjna ułatwiająca dostęp
Znajdź wszystkie informacje związane z pompą za pomocą kilku kliknięć, aby zdalnie monitorować i kontrolować system.
6 najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii uzdatniania chemicznego
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dopasowanego do Twoich potrzeb wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 6 korzyściami dostosowanymi do uzdatniania chemicznego.
Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.
Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.