Artykuł

Dostawa kompletnego systemu pozwoli zmniejszyć złożoność oraz przyniesie oszczędność czasu i pieniędzy

Dzięki kompletnej szafie z pompami dozującymi zawsze możesz zmodernizować swój system i obniżyć koszty. Ze względu na konieczność zapewnienia zgodności z przepisami montaż szaf dozujących może być nie tylko kosztowny, lecz także skomplikowany.

Bezpośrednia współpraca z firmą Grundfos pozwala producentom OEM pominąć projektowanie urządzeń i procesów produkcyjnych, a zamiast tego kupować i sprzedawać bezpośrednio za pośrednictwem firmy Grundfos, co uprości operacje, obniży zarówno nakłady inwestycyjne, jak i koszty operacyjne, oraz pozwoli zwiększyć marże. Dzięki temu nie trzeba się już martwić o złącza rurowe, problemy instalacyjne i powierzchnię montażową, ponieważ wszystko to trafia bezpośrednio do użytkownika końcowego.

Prefabrykowane zestawy dozujące składają się z szafy zamkniętej lub otwartej. Dostępne są również pompy dozujące, rury i akcesoria potrzebne do dozowania chemikaliów. Dzięki kompletnemu systemowi dozowania łatwiej zoptymalizować koszty budowy i instalacji oraz rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem. Ponadto można również dostosować zestawy dozujące do konkretnych potrzeb lokalnych.

Firma Grundfos oferuje system Polydos, w pełni automatyczny system do przygotowywania roztworów z suchych lub stężonych płynnych polimerów.

Stacje dozujące

Stacje dozujące zapewniają najlepszą efektywność ekonomiczną, gdy konieczne jest precyzyjne i kontrolowane dodawanie cieczy, takich jak koagulanty, środki dezynfekujące lub neutralizujące. Na potrzeby różnych zadań dozowania można wybrać i zastosować wiele różnych konfiguracji przeznaczony do przechowywania i dozowania płynnych chemikaliów.

Uzyskaj dostęp do naszego konfiguratora systemów zestawów dozujących, aby znaleźć system, który odpowiada Twoim potrzebom – a zarazem obniżyć koszty oraz uprościć uzdatnianie chemiczne już od pierwszego dnia.

Poznaj nasze systemy dozujące

Konstrukcja naszej gamy systemów dozowania chemikaliów zapewnia dozowanie jako kompletny pakiet, bez obniżania jakości i niezawodności.

Centralna platforma informacyjna ułatwiająca dostęp

Znajdź wszystkie informacje związane z pompą za pomocą kilku kliknięć, aby zdalnie monitorować i kontrolować system.

6 najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii uzdatniania chemicznego

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dopasowanego do Twoich potrzeb wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 6 korzyściami dostosowanymi do uzdatniania chemicznego.

Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.

Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.