Artykuł
Wbudowane monitorowanie dozowania gwarantuje najlepszą niezawodność w swojej klasie
Dzięki swojej konstrukcji nasze najwyższej klasy pompy dozujące są idealnym rozwiązaniem na potrzeby złożonych i wymagających zastosowań. Warianty sterowania oferują szereg inteligentnych opcji, w tym selektywną diagnostykę usterek, wbudowane monitorowanie ciśnienia, zintegrowany pomiar przepływu i AutoFlowAdapt. Zapewnia to stałą wartość zadaną również przy zmiennych warunkach tłoczenia i pomaga zapewnić niezmienne dodawanie do procesu pożądanej ilości chemikaliów.
Ciągłe monitorowanie ciśnienia i przepływu dozowania pozwala pompie wykrywać wszelkie zakłócenia dozowania lub nieprzewidziane zdarzenia w liniach dozujących, takie jak wyciek chemikaliów, zablokowanie przewodu tłocznego lub dostanie się pęcherzyków powietrza od strony ssawnej – i w razie potrzeby zgłaszać alarm.
Funkcje te mają kluczowe znaczenie szczególnie z perspektywy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wbudowana funkcja oznacza zapotrzebowanie na mniejszą liczbę dodatkowych akcesoriów do monitorowania i sterowania dozowaniem chemikaliów – i pomaga zminimalizować koszty inwestycyjne.
Zoptymalizuj swój cyfrowy system dozowania za pomocą FlowControl Measurement
Dowiedz się więcej o funkcji FlowControl Measurement i o jej zaletach w kontekście inteligentnego sterowania przepływem w instalacjach Twoich klientów.
6 najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii uzdatniania chemicznego
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dopasowanego do Twoich potrzeb wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 6 korzyściami dostosowanymi do uzdatniania chemicznego.
Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.
Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.