Raport

Wysokowydajne rozwiązania pompowe, pozwalające spełnić wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz pomóc swoim klientom spełnić coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju wynikające zarówno z przepisów krajowych, jak i międzynarodowych.

Pompy SE/SL oferują zarówno wysoką sprawność „energii elektrycznej do wody”, jak i wysoką sprawność silnika dzięki komponentom kompatybilnym z IE3, co zapewnia minimalne zużycie energii. Pompy serii SE i SL zapewniają łatwy serwis po zakończeniu pracy, a ich wydajność i poziom sprawności można przywrócić do pierwotnego poziomu fabrycznego.

Pompy firmy Grundfos do pompowania ścieków przemysłowych są dostępne z wirnikiem S-tube, który zapewnia najwyższy poziom wydajności pompy. Wirnik S-tube zapewnia większą sprawność hydrauliczną niż jakikolwiek inny typ wirnika do ścieków bez ograniczania swobodnego przelotu. Skutkuje to najniższymi kosztami cyklu życia, bezproblemową eksploatacją i najlepszą w danej klasie ochroną przed zatykaniem.

Wirnik S-tube Grundfos i jego bezkompromisowa wydajność hydrauliczna przy szerszej charakterystyce roboczej.

W jaki sposób wybór odpowiedniego materiału może poprawić trwałość pompy?

Z naszego poradnika dowiesz się, jak wybrać optymalny wariant materiałowy do różnych zastosowań związanych ze ściekami.

Poznaj typoszereg NBGE VORTEX

Pompy NBGE z wirnikiem SuperVortex nadają się do uzdatniania wody, fertygacji, sterowania i cyfrowego zarządzania wodami gruntowymi oraz innych zastosowań. 

Poznaj typoszereg NKGE VORTEX

Pompy NKGE z wirnikiem SuperVortex nadają się do uzdatniania i ponownego wykorzystania ścieków komunalnych i ścieków przemysłowych oraz transportu ścieków.

6 najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii do pompowania ścieków

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 6 korzyściami dostosowanymi do pompowania ścieków.

Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.

Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.