Artykuł

Bez zatykania, bez przegrzewania się – ze swobodnym przepływem cząstek stałych

Brak problemów u klienta to brak problemów dla Ciebie — a bezproblemowa instalacja kanalizacyjna ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia się na przyszłość i utrzymania konkurencyjności.

Firma Grundfos opracowała najnowocześniejszą technologię pomp ściekowych na bazie otwartego wirnika, który umożliwia swobodny przepływ dużych cząstek. Pomaga to zapobiegać zatykaniu się systemów kanalizacyjnych i zapewnia nie tylko płynną pracę bez przestojów, ale także dłuższy okres eksploatacji.

W niektórych przypadkach ścieki o wysokiej zawartości cząstek stałych, np. w przemyśle mięsnym, oraz cząstek stałych powodujących niedrożność, jak w przemyśle tekstylnym, wymagają pomp z wirnikami o większym swobodnym przepływie.

Pompy rozdrabniające Grundfos SE/SL i SEG stosowane do pompowania ścieków przemysłowych są wyposażone w różne typy wirników, pozwalające dopasować je do wymagań konkretnych rodzajów ścieków. Firma Grundfos może również dostarczyć dostosowane do potrzeb klienta hartowane wirniki i żeliwo białe do określonych zastosowań, takich jak ścieki o dużej zawartości cząstek ściernych w branży motoryzacyjnej.

Pompy SE i SL firmy Grundfos

Typoszereg zatapialnych pomp ściekowych Grundfos SE i SL jest dostępny z różnymi typami wirników, pozwalających zapewnić minimalne zatykanie i maksymalną niezawodność bez zmniejszania swobodnego przepływu lub całkowitej wydajności systemu. 

Wirniki do SE i SL 1–11 kW

Jednokanałowy wirnik S-tube (po lewej)
Swobodny przelot 50, 80 lub 100 mm
Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Vortex (po prawej)
Swobodny przelot 65, 80 lub 100 mm
Żeliwo szare (EN-GJL-250) lub
Stal nierdzewna (1.4408)

Wirniki do SE i SL 9–30 kW

Otwarty wirnik S-tube (po lewej)
Żeliwo szare (EN-GJL-250)
Stal nierdzewna (1.4408)
Żeliwo białe (EN-GJNHB555)

Tylko do pomp o bardzo wysokim i wysokim podnoszeniu.

Zamknięty jednokanałowy wirnik S-tube (po prawej)
Żeliwo szare (EN-GJL-250)
Stal nierdzewna (1.4408)

Wirniki do SE i SL 9–30 kW

Zamknięty dwukanałowy wirnik S-tube (zdjęcie po lewej)
Żeliwo szare (EN-GJL-250)
Stal nierdzewna (1.4408)

Wirnik Vortex (zdjęcie po prawej)
Żeliwo szare (GJS-500-7)
Stal nierdzewna (1.4408)

Pompy SEG

Pompy Grundfos SEG są dostępne z półotwartymi wirnikami z systemem rozdrabniającym (rozdrabniacz), który zmniejsza długość i wielkość cząstek stałych w ściekach.

Półotwarty wirnik

Opis
Wytrzymały, żeliwny, półotwarty, wielokanałowy wirnik ze swobodnym przepływem 5 mm i wbudowaną nakrętką regulacyjną do ustawiania luzu wirnika.

Gatunki materiału
Wirnik: Żeliwo szare (EN-GJL-200)
Nakrętka regulacyjna: Stal nierdzewna (1.4057)

System rozdrabniacza

Opis
System rozdrabniania z hartowanej stali nierdzewnej składający się ze stacjonarnego pierścienia i obrotowej głowicy tnącej. Pierścień stacjonarny jest przymocowany do korpusu pompy przed wlotem do pompy. Obrotową głowicę tnącą zamontowano na wale wirnika.

Gatunki materiału
Pierścień tnący i głowica tnąca: Stal nierdzewna (1.4542)
Nakrętka regulacyjna: Stal nierdzewna (1.4057)

Szukasz wirnika odpowiadającego Twoim potrzebom?

Wybór odpowiedniego typu wirnika ma kluczowe znaczenie podczas pompowania ścieków przemysłowych. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi doboru wirników do różnych rodzajów ścieków.

6 najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii do pompowania ścieków

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 6 korzyściami dostosowanymi do pompowania ścieków.

Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.

Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.