Raport
Szeroka gama pomp wymaganych do odprowadzania ścieków przemysłowych
Bez względu na poziom pH, temperaturę czy skład ścieków firma Grundfos oferuje szeroki typoszereg pomp, które pomagają spełnić prawie wszystkie wymogi – od modułowości w doborze materiałów po cechy produktu.
Aby zapewnić niezawodne pompowanie ścieków przemysłowych, należy uważnie rozważyć wybór pomp i systemów. Korozja, awarie ogrzewania, zatykanie i blokowanie się to tylko niektóre z najczęstszych problemów dotykających pompy ścieków przemysłowych.
Wysokie temperatury w połączeniu z ekstremalnym poziomem pH oraz wysokim stężeniem chemikaliów i soli w warunkach przemysłowych prowadzą zwykle do powstawania żrących ścieków. Awarii pompy pozwala jednak zapobiec odpowiednia jakość materiału, takiego jak stal nierdzewna, w elementach układu hydraulicznego lub wirnikach.
W powyższej tabeli podano typowe zakresy składów ścieków w różnych gałęziach przemysłu oraz ich wpływ na wybór odpowiedniego typu pomp do ścieków.
Wybór odpowiedniego typoszeregu pompy ma kluczowe znaczenie dla zaprojektowania odpowiedniego systemu i instalacji „pod klucz”. Firma Grundfos spełnia większość potrzeb OEM w tym zakresie, oferując szeroki zakres produktów — oferujemy wszystkie potrzebne materiały, wydajność i właściwości użytkowe.
Oferujemy szeroką gamę wariantów produktów. Pobierz poniższy plik PDF, aby zapoznać się z różnymi opcjami wyboru zależnie od potrzeb.
W firmie Grundfos chcemy dostarczać klientom odpowiednie pompy do każdej inwestycji na potrzeby ścieków przemysłowych. Pobierz naszą broszurę, aby sprawdzić, jak wybrać odpowiednią pompę.
Tak, jesteś w grze!
Dziękujemy! Już wkrótce zaczniesz otrzymywać wiadomości e-mail od Grundfos!
Serdecznie dziękujemy za rejestrację. Teraz po prostu usiądź wygodnie i poczekaj na spersonalizowane informacje od firmy Grundfos dotyczące najnowszych wiadomości, narzędzi, produktów, zastosowań, wydarzeń i promocji.
Jeśli lubisz czytać o danych osobowych i prawach, zapoznaj się z naszą Informacją o ochronie prywatności.
Jeszcze jedno. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał(a) się z nami rozstać, możesz w dowolnej chwili cofnąć zgodę.
6 najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii do pompowania ścieków
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 6 korzyściami dostosowanymi do pompowania ścieków.
Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.
Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.