Artykuł
Pełna łączność i integracja pomp ściekowych
Oferujemy zdecentralizowane rozwiązania, które umożliwiają komunikację różnych komponentów za pośrednictwem protokołów SCADA, modułów CIM, sterowników poziomu LC 241, dedykowanych elementów sterowania CU 362 i dystrybucji zależnej od zapotrzebowania.
Zdalne monitorowanie i kontrola różnych części systemu pozwala zagwarantować pełną niezawodność w obiektach swoich klientów i zapewnić im spokój ducha.
Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać z naszego narzędzia do integracji systemów na centralnej platformie. To łatwy sposób na zaoszczędzenie czasu i zwiększenie wartości dodanej dla klienta. Wybierz odpowiednią pompę i typ protokołu komunikacji, aby dowiedzieć się więcej o powiązanym module komunikacyjnym i innych potrzebnych materiałach, takich jak pliki zasobów, schematy okablowania, a nawet przykłady programowania.
Centralna platforma informacyjna ułatwiająca dostęp
Znajdź wszystkie informacje związane z pompą za pomocą kilku kliknięć, aby zdalnie monitorować i kontrolować system.
6 najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii do pompowania ścieków
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 6 korzyściami dostosowanymi do pompowania ścieków.
Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.
Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.