84 - HVAC 애플리케이션에 가치를 추가하다

이번 교육 과정에서는 상업용 건물의 HVAC 시스템에 가치를 추가하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 하이드로닉 시스템이 에너지 소비를 줄이는 방법, 통합 솔루션 및 모듈화 시스템이 건물 성능을 개선하는 방법, 그리고 지능형 분배 시스템으로 HVAC 시스템 설치를 최적화하는 방법에 대해 살펴보겠습니다.

학습 과정 시작하기

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 4
통과 시간
통과 시간: 20 분
난이도
난이도: 중급

학습 개요

00:02:54

HVAC용 하이드로닉 시스템으로 에너지 소비를 줄이는 방법

이번 모듈에서는 냉난방용 하이드로닉 시스템이 실내 온도, 입주민의 편안함은 물론 작업 효율성을 개선하는 방안에 대해 소개합니다. 또한 어떻게 잠재적 에너지 효율이 최대 35% 향상될 수 있는지 알아보겠습니다.

00:03:46

통합 HVAC 솔루션을 통한 상업용 건물 성능 개선 방안

이번 모듈에서는 HVAC 시스템 성능을 최적화하고 효율성을 개선할 수 있는 솔루션에 대해 소개합니다. 그런포스 MIXIT 혼합 루프 시스템을 설치하면, 기존 솔루션 대비 최대 25%의 비용 효율을 개선할 수 있습니다.

00:03:48

모듈화된 HVAC으로 건물 성능을 개선하는 방법

이번 모듈에서는 HVAC 컴포넌트를 설계, 선택 및 사이징 또는 성능의 저조로 인한 사양의 결함이 발생했을 때 겪게 되는 어려움을 피하는 방법을 소개합니다. 그런포스 모듈식 솔루션은 최대 50% 축소된 공간에 설치할 수 있기 때문에 건물의 임대용 공간(평방 미터)을 극대화할 수 있습니다.

00:02:55

지능형 분배 시스템으로 HVAC 시스템 설치를 최적화하는 방법

이번 모듈에서는 HVAC 시스템의 설치, 시운전 및 건물 관리 시스템에 통합하는 방안에 대해 소개합니다. 그런포스 지능형 분배 시스템은 밸런싱 및 제어 밸브가 필요하지 않아 시스템을 더 빠르게 설치할 수 있고, 사용자는 쉽게 조정이 가능합니다.

테스트 바로가기

배운 내용 확인을 위한 간단한 테스트 바로가기