모듈화된 HVAC으로 건물 성능을 개선하는 방법

이번 모듈에서는 HVAC 컴포넌트를 설계, 선택 및 사이징 또는 성능의 저조로 인한 사양의 결함이 발생했을 때 겪게 되는 어려움을 피하는 방법을 소개합니다. 그런포스 모듈식 솔루션은 최대 50% 축소된 공간에 설치할 수 있기 때문에 건물의 임대용 공간(평방 미터)을 극대화할 수 있습니다.

신규 건물 건축 프로젝트의 76%가 예산의 25% 이상 초과되며, 그중 60%는 최소 10% 지연되면 건축되고 있다는 사실을 알고 계셨습니까?

말레이시아의 한 대학에서 발표한 결과에 따르면, 건축 프로젝트의 시간 낭비 범위와 비용 성과를 분석한 결과, 대부분의 건물 건축 프로젝트에서 이와 같은 사실이 밝혀졌습니다.

실제로, 모든 신규 건물 건축 프로젝트의 92%는 시간과 예산을 초과했습니다.

불행하게도, 건축 산업이 전 세계적으로 성능 저하에 직면하고 있으며, 이로 인해 건축 지연과 비용 초과의 결과가 나타납니다. 시간과 비용은 모든 프로젝트의 성공을 위한 기초입니다.

이번 모듈에서는 다음을 방지할 수 있는 방법에 대해 소개하겠습니다.

- HVAC 컴포넌트의 설계, 선택 및 사이징 시의 난관

- 성능 저하 또는 사양 결함.

HVAC 시스템의 단순하고 쉬운 설계 프로세스는 시스템이 운영된 후 우수한 성능을 보장하기 위해 중요한 요인입니다.

하지만, 세부 계통도, 도면 및 사양을 작성하는 디자이너는 종종 시간 부족으로 어려움을 겪고 있습니다.

따라서, 이 프로세스는 고객의 기대치를 충족하지 못하는 입찰 소재나 설계 결함을 초래할 수 있습니다. 이러한 문제는 HVAC 프로젝트 컴포넌트의 계획, 설계, 사이징 및 선택과 그 사양, 입찰과 계약에 관련된 모든 이들에게 영향을 미칩니다.

먼저, 이러한 문제를 다루기 위해 중요하다고 판별된 사안

즉, 설치 공간의 제약 문제부터 다뤄 보겠습니다.

보통 기술 설비는 아주 작은 기술 플랜트룸에 설치되는데, 이 때문에 서비스 및 유지보수 비용이 증가하고 현장 서비스를 어렵게 만듭니다. 다른 한편으로는, 기술 설비에 너무 많은 공간이 사용되면 건물의 공간 성능이 줄어듭니다. 플랜트룸에 사용되는 공간만큼 임대 가능한 입주자용 공간이 줄어듭니다.

하지만, 건물 성능에 대한 투자자의 높은 기대치와 까다로운 기술 사양 조건을 충족하기 위해서는 사전 조립식 HVAC 솔루션이 필요합니다.

그런포스 모듈식 HVAC 시스템은 HVAC 시스템 성능을 최적화하고 효율성을 향상시킵니다. 기술적인 이점을 통해

- HVAC 시스템의 설치 면적을 줄여주어 임대 가능한 면적(평방 미터)당 최대 수익성을 보장합니다.

- HVAC 시스템의 성능이 향상됩니다. 그런포스 모듈식 시스템은 공장에서 사전 조립되고, 사전 테스트 및 사전 시운전하기 때문입니다.

- 개별 컴포넌트의 선택 및 사이징에 소모되는 시간을 단축할 수 있습니다.

- 그런포스가 전체 서비스 제공업체임으로 고객과 직접 소통할 수 있어 업무 및 작업의 복잡성을 줄여줍니다.

- 공장에서 테스트를 완료했기 때문에 품질 및 성능 증명을 보장할 수 있습니다.

사실, 조립식 및 모듈식 구조는 친환경 건축 방식으로 여겨지며, 소재의 활용률도 공장 생산 시 더 우수합니다.

모듈식 솔루션을 활용하면 HVAC 시스템 성능을 최적화하여 건물 효율성을 높이고 그 결과 다음과 같은 비용 절감으로 이어질 수 있습니다.

- 최대 50% 공간 불필요, 따라서 임대 가능한 면적(평방 미터)을 최대화하고 

- 소재 폐기률은 단 2-3%로 줄어듭니다. HVAC 모듈의 공장 생산이 현장 설치보다 훨씬 더 효율적이기 때문입니다.

지금까지 모듈화된 HVAC 시스템이 어떻게 건물 성능을 높일 수 있는지에 대해 살펴보았습니다.

학습 개요

학습 과정
학습 과정: 4
통과 시간
통과 시간: 20 분
난이도
난이도: 중급