Tento kurz nabízí základní informace o ponorných čerpadlech Grundfos, která jsou vhodná pro čerpaní podzemní vody v rodinných domech a menších aplikacích. Je zaměřen hlavně na ponorná čerpadla SQ/SQE. Všechna videa jsou s CZ titulky.
Prohlédněte si řadu 3” a 4” ponorných čerpadel Grundfos určenou k čerpání podzemní vody ze studní a vrtů a podívejte se, v čem se jednotlivé modely liší.
00:03:54
Vlastnosti a výhody čerpadel SQ/SQE
Podívejte se, proč jsou čerpadla SQ/SQE díky svým ochranným funkcím při čerpaní podzemní vody tak odolná.
00:04:39
Dimenzování a instalace čerpadla na čerpání podzemní vody pro rodinný dům
Naučte se základy dimenzování a instalace ponorných čerpadel pro čerpání podzemní vody pro rodinné domy a zjistěte, proč je správné dimenzování tak důležité.
00:06:32
Jak se čerpadlo Grundfos SQ ukázalo být tou nejlepší volbou pro záměnu čerpadla
Podívejte se, jaké výhody získala jedna americká studnařská společnost, když místo klasického ponorného čerpadla použili ponorné čerpadlo Grundfos SQ. Dozvíte se také více o aplikacích, pro něž se čerpadla SQ/SQE hodí nejlépe.
00:03:37
Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Ochrana proti chodu nasucho
Zjistěte více o zabudované ochraně proti chodu na sucho, kterou čerpadla SQ/SQE disponují, a podívejte se i na další výhody, které z toho plynou jak pro instalatéry, tak zákazníky.
00:03:51
Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Měkký start
Podívejte se, proč čerpadla SQ/SQE díky funkci měkkého startu, rychlejší instalaci a vyšší spolehlivosti představují alternativu ke klasickým čtyřpalcovým ponorným čerpadlům.
00:04:09
Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Napěťová ochrana
Podívejte se, jak čerpadla SQ/SQE dokáží upravit svůj provoz podle aktuálního napájecího napětí. Pro instalatéry to znamená, že nebudou muset tak často jezdit za zákazníkem kvůli servisu, a zákazník získá čerpadlo, které mu dlouho vydrží.
Otestujte své znalosti
Odpovězte na otázky a otestujte, co jste se naučili