Úvod k ponorným čerpadlům pro rodinné domy
Prohlédněte si řadu 3” a 4” ponorných čerpadel Grundfos určenou k čerpání podzemní vody ze studní a vrtů a podívejte se, v čem se jednotlivé modely liší.
Grundfos nabízí kompletní řadu 3” a 4” ponorných čerpadel, která jsou určena pro čerpání podzemní vody v domácnostech – od základních čerpadel SP až po pokročilé modely SQE. V tomto videu si čerpadla porovnáme, abychom vám usnadnili výběr.
Ponorné 4” čerpadlo SP se skvěle hodí pro základní aplikace. Zkrátka tam, kde je potřeba silné a robustní čerpadlo.
Čerpadla jsou ovládána jednoduchou funkcí on/off. Tlakový spínač čerpadlo spustí, pokud tlak klesne např. pod 2,5 baru. Pokud tlak překročí hranici 4 barů, spínač čerpadlo zastaví.
Aby čerpadlo udržovalo konstantní tlak, je možné k němu připojit externí frekvenční měnič – Grundfos CUE. Všechna čerpadla SP jsou vyrobena kompletně z nerezové oceli, takže jsou odolná proti korozi a mají delší životnost.
Stejně jako 4” čerpadlo SP je i 3” čerpadlo SQ řízeno stejnou funkcí. Má však navíc inovativní motor s řadou ochranných prvků. Mezi ně patří napěťová ochrana, měkký start, ochrana proti chodu na sucho a ochrana proti přetížení. Díky nim je čerpadlo velice odolné a spolehlivé.
Kompaktní 3” čerpadlo SQ se samozřejmě hodí do úzkých vrtů, ale lze jej také výborně využít v původně 4” vrtech, které se časem zanesly usazeninami, čímž se jejich průměr zmenšil.
Nyní se podíváme na nejpokročilejší verzi pro domácí využití – čerpadlo SQE.
Kromě toho, že má všechny výhody čerpadla SQ, je čerpadlo SQE vybaveno frekvenčním měničem, který umožňuje měnit otáčky podle potřeby. To znamená, že čerpadlo umí zajistit dostatečný tlak bez ohledu na to, kolik je v domě otevřených kohoutků.
Čerpadlo SQE lze dodat v kompletní sadě pro udržování konstantního tlaku, která obsahuje veškeré komponenty pro rychlou instalaci a nastavení a díky níž je čerpadlo mezi instalatéry a studnaři tak oblíbené.
Ať už tedy hledáte ponorné čerpadlo na chatu, kde jej zapnete tak pětkrát do roka, nebo pro rodinný domek, čerpadla od Grundfosu vás nezklamou.