Chcete-li sledovat svůj pokrok, přihlaste se do ECADEMY

Přihlaste se ke svému účtu GRUNDFOS pro vstup do ECADEMY. S ECADEMY můžete prohlubovat své znalosti o čerpadlech a tématech souvisejících s čerpadly. Až budete připraveni, vyberte si libovolný kurz a zlepšujte své znalosti.

Nedávno přidané kurzy

Podívejte se na některé z našich nedávno přidaných kurzů

3 Moduly
0:22:00
  • Středně pokročilý

43 - Oběhové čerpadlo MAGNA1

Tento kurz Vám poskytne důkladné informace o oběhovém čerpadle MAGNA1 od hlavních výhod a funkcí až po tipy pro instalaci.

5 Moduly
0:10:00
  • Základní

78 - Dimenzování čerpadel v GPC

Tento kurz popisuje, jakým způsobem Grundfos Product Center zjednodušuje a urychluje jinak velmi časově náročné procesy, jako je dimenzování a výběr čerpadel – bez ohledu na to, zda se jedná o rychlé dimenzování podle aplikace, konstrukce nebo typu čerpadla, dimenzování podle konkrétní oblasti použití, jako jsou například čerpadla určená pro obnovitelné zdroje energie, nebo dimenzování pomocí vlastních kritérií hodnocení.

3 Moduly
0:20:00
  • Středně pokročilý

74 - Směšovací uzly a řešení MIXIT

V tomto kurzu Vám představíme směšovací uzly a jejich výhody. Také získáte podrobné informace o vlastnostech a funkcích řešení MIXIT od Grundfosu a o tom, jak vlastně vůbec vznikalo.

MyECADEMY ukládá historii vašich kurzů a dosažené výsledky

Přihlaste se pomocí svého účtu Grundfos a využívejte ECADEMY na maximum. V MyECADEMY můžete sledovat svůj pokrok ve školení a získat přehled o svých odznacích a certifikátech. Stačí se přihlásit a můžete plně využívat celou ECADEMY.